1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. SU Puresonic ультразвуковий датчик потоку

SU Puresonic ультразвуковий датчик потоку

Забезпечення якості процесу легко та постійно

SU Puresonic виявляє потоки з високою точністю. Завдяки ультразвуковій технології це стосується і надчистої води, яка виробляється в установках зворотного осмосу. У поєднанні з датчиком провідності LDL101 можна встановити надійний контроль якості в процесі фільтрації.

Міцна вимірювальна труба без конструкцій

Вимірювальна труба SU Puresonic виготовлена з нержавіючої сталі і не містить вимірювальних елементів, ущільнень і рухомих частин. Це означає, що несправності через пошкодження, витоки або засмічення виключені з самого початку, так само як і перепади тиску, пов'язані з проектуванням.

Моніторинг стану став простим

Оснащений IO-Link і добре видимим світлодіодним індикатором стану, SU Puresonic має все необхідне вам для безперервного моніторингу якості процесу. Таким чином, стан якості сигналу можна швидко зчитувати як на ІТ-рівні, так і в польових умовах. Якщо він зменшується, це може свідчити про підвищену щільність частинок або відкладення на внутрішній стінці труби.

Продукти