- Новини продукції
- Аксесуари
- Зварювальні адаптери для резервуарів
Зварювальні адаптери для резервуарів

Спеціальні зварювальні адаптери для резервуарів
Спеціальні адаптери є інноваційним рішенням, що дозволяє швидко і просто виконувати зварювальні роботи в резервуарі. Вся напруга, що виникає в процесі зварювання, яка може бути викликана багатошаровим зварюванням і товстими стінками металу, поглинаються в гнучкій перехідній зоні адаптера.
Додаткові адаптери для охолодження спрощують та покращують результат зварювання за допомогою спеціальних та стандартних адаптерів, а також забезпечують додаткову стабілізацію під час зварювальних робіт.
Постобробка
Для постобробки, зокрема для шліфування та полірування зварного шва, необхідно використовувати передбачені для відповідних адаптерів пристрої захисту від шліфування, придатні для внутрішньої та зовнішньої обробки.
Перевірка герметичності
За допомогою комплекту для перевірки герметичності, доступного в якості аксесуару, можна перевірити герметичність кромки ущільнювача зварного адаптера без необхідності довготривалого заповнення резервуара. У разі витоку це можна візуально або на слух визначити через порт витоку зварювального адаптера.