1. Новини продукції
  2. Рішення IIoT
  3. Промисловий маршрутизатор LTE 4G

Промисловий маршрутизатор LTE 4G

Інтерфейс між установкою та хмарою

Промисловий маршрутизатор LTE 4G від ifm використовується в різних сферах застосування, де потрібне надійне підключення до Інтернету або хмари, але дротова ІТ-інфраструктура недоступна. Можливими причинами цього можуть бути великі відстані, що роблять підключення до мережі неекономічним, або той факт, що система досі перебуває на стадії розробки концепції.

Маршрутизатор є економічним і швидким рішенням для вирішення цих проблем і забезпечення надійного підключення до Інтернету для вашої системи.

Наприклад, edgeDevices можуть використовувати Ethernet-порт для зберігання відповідних машинних даних у хмарних сервісах. За допомогою хмарного сервісу moneo Cloud компанія ifm пропонує платформу IIoT, яка забезпечує базові функції для оптимізації доступності обладнання, якості процесів й енергоспоживання без будь-яких знань у галузі програмування.

Маршрутизатор також є кращим вибором для віддаленого доступу й діагностики в промислових умовах.

Просте й захищене встановлення

Завдяки різьбі М50 інтеграція в шафи керування є надзвичайно простою, а верхня частина пристрою має ступінь захисту IP66/IP67. Додатковий набір аксесуарів (E90001) розширює цей захист на весь корпус і забезпечує простий монтаж на стінах або щоглах діаметром 50...150 мм.