• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Ультразвуковий датчик SU Puresonic

Забезпечення якості процесу легко та постійно

Ультразвуковий датчик SU Puresonic із високою точністю виявляє потоки провідних і непровідних середовищ. Вода, гліколеві суміші, охолоджувальні рідини, оливи й харчові олії виявляються з однаковою точністю.

Міцна вимірювальна труба без конструкцій

Вимірювальна труба SU Puresonic виготовлена з нержавіючої сталі і не містить вимірювальних елементів, ущільнень і рухомих частин. Це означає, що несправності через пошкодження, витоки або засмічення виключені з самого початку, так само як і перепади тиску, пов'язані з проектуванням.

Моніторинг стану став простим

Оснащений IO-Link і добре видимим світлодіодним індикатором стану, SU Puresonic має все необхідне вам для безперервного моніторингу якості процесу. Таким чином, стан якості сигналу можна швидко зчитувати як на ІТ-рівні, так і в польових умовах. Якщо він зменшується, це може свідчити про підвищену щільність частинок або відкладення на внутрішній стінці труби.

Додаткову інформацію про датчик SU Puresonic і дані про досвід клієнтів можна знайти тут.

Застосування ультразвукового датчика потоку

У застосуваннях із надчистою водою, водою та середовищами на водній основі SU Puresonic є ідеальним вибором для точного вимірювання витрати. Датчик надійно контролює кількість очищеної води не лише під час очищення води, але й у очищенні деталей і різних застосуваннях охолодження води, датчик є ключовим компонентом для регулювання кількості води.

Продукти