• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Індуктивні датчики із самовідключенням для промислового й мобільного застосування

Надійність і безпека

Датчики із самовідключенням захищають як людину, так й обладнання. На сьогоднішній день компанія ifm є єдиним постачальником, який пропонує на ринку індуктивні датчики із самовідключенням у міцному суцільнометалевому корпусі, що забезпечує максимальну надійність навіть в екстремальних умовах. Суцільнометалевий корпус забезпечує оптимальний захист від постійної вологи. Крім того, датчики надійно захищені від ударних і вібраційних навантажень, які особливо поширені в мобільній техніці. Завдяки розширеному діапазону температур від -40 до 85 °C їх можна використовувати в мороз і літню спеку, усередині й зовні приміщень, на транспортних засобах та машинах.

Застосування

Типовими сферами застосування датчиків із самовідключенням є сервісні кришки або люки, де вони гарантують, що машина не зможе запуститися, поки кришка не буде закрита. На мобільних машинах, як-от мобільні крани або автовишки, датчики безпеки часто контролюють висунуті аутригери, щоб запобігти перекиданню транспортного засобу.