- Новини продукції
- Техніка безпеки
- Індуктивні датчики із самовідключенням для харчової промисловості
Індуктивні датчики із самовідключенням для харчової промисловості

Безпека завдяки суцільнометалевому корпусу
На сьогоднішній день компанія ifm є єдиним постачальником, який пропонує на ринку індуктивні датчики із самовідключенням у міцному суцільнометалевому корпусі, що забезпечує максимальну безпеку навіть в екстремальних умовах. Суцільнометалевий корпус забезпечує оптимальний захист від постійної вологи. Завдяки розширеному діапазону температур від -25 до 100 °C датчики ідеально підходять для застосування в харчовій промисловості й виробництві напоїв.
Застосування
Типові сфери застосування датчиків із самовідключенням — сервісні кришки або люки резервуарів чи силосів, де вони гарантують, що процеси не можуть розпочатися доти, доки кришки не будуть закриті, щоб унеможливити будь-який ризик для людей та обладнання. Суцільнометалевий корпус демонструє всі свої переваги на клапанах або колекторах клапанів, які зазнають частого очищення, оскільки він легко витримує постійну вологу чи вогкість. Ці датчики із самовідключенням також ідеально підходять для контролю швидкісних дверей у холодильних камерах.