- Новини продукції
- Датчики
- Гігієнічний витратомір з IO-Link
Гігієнічний витратомір з IO-Link

Більше ніяких сліпих зон у цифровому процесі
Магнітно-індуктивний витратомір SM Foodmag виводить вимірювання потоку рідких і кремоподібних продуктів на новий рівень. Оснащений IO-Link, датчик є першим у своєму роді, який дозволяє передавати цифрові дані з процесу, усуваючи останню сліпу зону в діджиталізованому, прозорому виробничому процесі. На місці сам дисплей і світлодіодний індикатор стану, який видно з усіх боків, надають інформацію про поточний стан. Версія датчика без дисплея може використовуватися в ситуаціях, коли не потрібна візуалізація значень процесу.
Вимірює те, що має значення
Датчик визначає поточну швидкість потоку, загальний об'єм і напрямок потоку, а також наявність середовища (часто називають виявленням порожньої труби). Він також передає дані про провідність і температуру до системи керування та ІТ рівня. Це може зменшити потребу в додаткових точках вимірювання в системі.
Зручність, зрозумілість, безпека
Інтеграція SM Foodmag майже подбає сама про себе. У поєднанні з нашими запатентованими кабелями стандартне з'єднання M12 забезпечує швидке, водонепроникне і безпомилкове підключення до інфраструктури даних. Стандартні монтажні розміри і гнучкий вибір ущільнень і технологічних адаптерів дозволяють легко інтегрувати його в існуючі системи.
Структура меню на основі застосунку та кероване встановлення роблять налаштування параметрів легким. Локально і в цифровому вигляді SM Foodmag забезпечує максимальну видимість усередині труби — для більшої надійності процесу.