1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Міцний датчик тиску з високою роздільною здатністю

Міцний датчик тиску з високою роздільною здатністю

Успішний продукт став ще кращим

Протягом багатьох років датчики тиску ifm серії PI довели свою ефективність у харчовій промисловості й виробництві напоїв. Ключ до успіху полягає в надзвичайно міцній керамічній вимірювальній комірці, яка легко витримує навіть екстремальні перепади тиску й перевантаження. Кераміка також стійка до абразивних середовищ.
На відміну від звичайних датчиків із металевою діафрагмою, олива не потрібна як середовище для передачі тиску. Це унеможливлює ризик забруднення речовини в разі пошкодження датчика. У результаті цього керамічна вимірювальна комірка забезпечує максимальну безпеку, особливо при використанні в харчовій промисловості й виробництві напоїв. Новою функцією є розширена діагностична функція, яка безперервно відстежує стан вимірювальної комірки. Вона забезпечує максимальну достовірність вимірів, а також відповідає вимогам документування критичних процесів.

Складна компенсація змін температури

У разі використання датчиків тиску високодинамічні коливання температури часто призводять до ситуації, коли виміряні значення повільно наближаються до фактичного значення тиску. Нова динамічна температурна компенсація в PI компенсує ці ефекти в резервуарах і трубопроводах за допомогою інтелектуального алгоритму, роблячи сигнал вимірювання ще надійнішим.

IO-Link

IO-Link забезпечує не лише цифрову передачу виміряних значень без втрат, але й налаштування датчика й надання діагностичних даних, наприклад, даних про перевищення температури або моніторинг вимірювальної комірки. Датчик також можна налаштувати на місці, використовуючи звичайний метод із трьома робочими кнопками й меню налаштувань.

Висока роздільна здатність

Роздільна здатність сигналу IO-Link збільшена до 20 000 кроків, особливо для гідростатичних вимірювань у резервуарах.

Продукти