1. Датчики давления по применению
  2. Новини продукції

Датчик тиску PI для гігієнічних застосувань

Перевірений та протестований вдосконалений продукт: Датчик тиску PI тепер з оптимізованою роздільною здатністю

Протягом багатьох років датчики тиску ifm серії PI довели свою ефективність в харчовій промисловості та виробництві напоїв. Але навіть те, що є успішним, можна вдосконалити. Зміни тиску тепер можна візуалізувати через IO-Link у високій роздільній здатності з приблизно 20 000 кроками. Це величезна перевага, особливо для гідростатичного вимірювання рівня з напірним тиском: у таких застосуваннях датчик повинен бути розроблений для більшого діапазону вимірювання, щоб витримувати додатковий напір. Зі звичайними датчиками більший діапазон вимірювань зменшує роздільну здатність визначення тиску, ця проблема більше не існує з PI.

Інша перевага: датчик також визначає температуру середовища і передає її через IO-Link. Це означає, що більше не потрібно встановлювати додаткову точку вимірювання температури.

Переваги продукту

Які переваги нового PI датчика тиску?

Керамічна вимірювальна комірка
Датчик має міцну керамічну вимірювальну комірку, розташовану врівень. Це забезпечує високу стійкість і довготривалу стабільність, навіть при частих піках тиску або перевантаженнях. Крім того, кераміка стійка до абразивних середовищ.
Оптимізована вентиляція
Вентиляція була оптимізована в порівнянні з попередніми датчиками серії PI. Таким чином, волога надійно стікає з мембрани Gore-Tex, якщо датчик встановлений дисплеєм догори або донизу.
Підключення врівень з процесом
Вимірювальна комірка, яка розташована врівень з процесом, не дає шансів утворенню відкладень. Тільки матеріали, які відповідають гігієнічним вимогам, контактують із середовищем.
Стійкість до високих температур і вимірювання
Будучи постійно стійким до температур середовища до 150°C, датчик може також вимірювати ці температури і циклічно виводити їх через IO-Link.
Цілісний зварний корпус з нержавіючої сталі з IP69K
Завдяки повністю зварному корпусу з нержавіючої сталі та класу захисту IP69K датчик не тільки постійно витримує жорсткі умови навколишнього середовища, але й відповідає всім вимогам харчової промисловості.

Типові застосування

Датчики тиску нової серії PI1 ідеально підходять для вимірювання тиску в резервуарах і трубопроводах в харчовій промисловості, наприклад, на молокозаводах, пивоварнях і в багатьох інших областях, де використовуються рідини.

Точний контроль рівня в резервуарах

Важкі умови: чистка кульковим розпилювачем

Випадки використання

Контроль рівня піноутворюючого середовища

Визначення рівня в резервуарах з піноутворюючим середовищем є дуже складним завданням. Більшість вимірювань зверху вниз покладаються на стабільну поверхню носія для отримання надійних вимірювань. Крім того, піна може впливати на силу сигналу або спричиняти неточні вимірювання.
Виявлення гідростатичного тиску ідеально підходить для таких застосувань, оскільки піна на середовищі практично не впливає на відповідне вимірювання рівня. Це дозволяє уникнути неправильних вимірювань і втрат сигналу, а також підвищує продуктивність і доступність машини.

Завдяки PI1 ми можемо точно і безпомилково контролювати рівень в наших резервуарах з піноутворюючим середовищем, що дозволяє нам постійно стежити за процесом і забезпечувати стабільну якість процесу.

Клієнт з молочної промисловості

Контроль тиску в трубах з піками тиску

Клієнт ifm з харчової промисловості використовує PI1 для контролю тиску в трубах. Тут датчик ідеально підходить завдяки своїй високій роздільній здатності та чіткому відображенню значення процесу на дисплеї.
Іншою перевагою є використовувана керамічна вимірювальна комірка, яка легко витримує піки тиску. Потенційне забруднення продукту, яке може виникнути через витік рідини з діафрагми, також усувається керамічною вимірювальною коміркою.

Піки тиску виникають у наших трубах через швидкоперемикаючим клапанам. Керамічна вимірювальна комірка PI не відволікається на них, зменшуючи незаплановані простої і підтримуючи працездатність наших систем.

Клієнт з виробництва напоїв

Контроль тиску в ферментаційних резервуарах

Процеси у бродильних резервуарах, як правило, залишають залишки. Для видалення цих залишків часто використовуються кулькові розпилювачі на додаток до звичайного процесу CIP, щоб очистити внутрішню частину резервуара під високим тиском.

Датчик тиску серії PI1 може витримувати прямий струмінь високого тиску водяних форсунок і кулькових розпилювачів завдяки своїй керамічній ємнісній вимірювальній комірці. Вона набагато твердіша і стабільніша, ніж звичайні металеві діафрагми, які можуть бути легко деформовані і остаточно пошкодженими в таких застосуваннях.

Завдяки датчику серії PI1 можна зменшити збої обладнання у ферментаційному резервуарі та запобігти незапланованим простоям. За це значною мірою відповідає міцна керамічна вимірювальна комірка.

Виробник алкогольних напоїв

Системне підключення

Додаткова цінність завдяки IO-Link

32-розрядна роздільна здатність IO-Link
Новий PI з 32-розрядною роздільною здатністю і приблизно 20 000 кроків забезпечує детальне відображення навіть у широких діапазонах вимірювань.
Передача даних без втрат
IO-Link забезпечує передачу даних без втрат, оскільки втрати при перетворенні виключені при цифровому зв'язку, а зовнішні впливи, такі як магнітні поля, не впливають на передачу даних. Діагностичні дані також надаються через IO-Link.
Прозорі процеси
Поточний тиск виводиться точно з максимально можливою роздільною здатністю через IO-Link. Це дозволяє легко стежити за процесом у будь-який час. Крім того, температура середовища циклічно виводиться через IO-Link.
Просте налаштування
Датчик тиску можна швидко і легко налаштувати через IO-Link.
Серед іншого це підтримується функцією моделювання.

Вдосконалена технологія

Вища роздільна здатність, оновлений дизайн

Нові датчики тиску, які доступні з різними діапазонами вимірювання від вакууму до 100 бар, обмінюються даними через IO-Link 1.1 і пропонують роздільну здатність близько 20 000 кроків. Це особливо важливо для застосувань, де вимірюється перепад тиску, і тому може використовуватися лише невелика частина діапазону вимірювання. У новій серії також покращена температурна компенсація.

Навіть, здавалося б, незначні вдосконалення в конструкції датчика можуть мати великий вплив на його застосування. Наприклад, вентиляційний отвір на новому датчику тиску було зміщено на 90° і тепер розташований збоку при стандартному монтажі. Це запобігає накопиченню конденсату, наприклад, на мембрані вентиляційного отвору та спричиненню забруднення або погіршенню функції. PI також було оптимізовано з точки зору зручності для користувача: нова концепція управління з трьома кнопками робить налаштування параметрів набагато зручнішим, а отже, і швидшим.