• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Датчики циліндра з Т-подібним і C-подібним пазом з IO-Link

Різнобічний моніторинг циліндрів

Цей IO-Link датчик з двома апаратними виходами, що конфігуруються, миттєво модернізує вашу машину. Виходи можна налаштувати відповідно до вимог застосування. Значення процесу з високою роздільною здатністю з діапазоном виявлення 50 мм забезпечує постійний моніторинг, а також цифрову передачу через IO-Link. Завдяки функції навчання та Bluetooth адаптеру, встановлений датчик можна легко налаштувати ззовні машини.

Інтегровані діагностичні функції

Комбіновані функції, такі як лічильник ходів (лічильник циклів перемикання), контроль часу між обома кінцевими положеннями або температура пристрою, забезпечують допомогу в обслуговуванні та дозволяють виконувати технічне обслуговування за потреби.

Один датчик замість двох: На короткоходових циліндрах тепер достатньо одного IO-Link датчика циліндра (верхній паз) для визначення обох кінцевих положень замість двох звичайних датчиків (нижній паз), як це було раніше.

Продукти