- Новини продукції
- IO-Link
- Пристрої AirBox з IO-Link
Пристрої AirBox з IO-Link

Застосування
Пневматичні пристрої AirBox керують циліндрами або виконавчими механізмами за допомогою стисненого повітря і знаходять широке застосування в промисловості. Вони використовуються практично у всіх сферах, де для позиціонування використовується пневматика. Прикладами є підйомно-транспортні машини, верстати, робототехніка, вантажно-розвантажувальні роботи й конвеєрні стрічки. У системах наповнення пристрої AirBox керують виконавчими механізмами, наприклад під час дозування або наповнення.
Завдяки компактній конструкції пристрої AirBox можна встановлювати в безпосередній близькості від керованих пневматичних приводів. Коротка відстань зводить до мінімуму ризик витоків і, отже, значно підвищує енергоефективність. Крім того, короткі пневматичні трубки забезпечують короткий час перемикання.
Пристрої AirBox оснащені цифровими входами, до яких можна підключити, наприклад, датчики циліндрів для зворотного зв'язку за положенням. Довгі окремі кабельні траси до контролера установки не потрібні.
Переваги IO-Link
Електричне підключення здійснюється через джерело живлення на 24 В, що виключає потребу в додатковій допоміжній напрузі й екранованих кабелях. Це значно спрощує прокладання кабелів. Діагностика також спрощується: Виробничі дані, як-от години роботи, операції ввімкнення та внутрішня температура, реєструються в AirBox. Це дає змогу проводити профілактичне обслуговування та забезпечує максимальну прозорість, наприклад, для віддаленого обслуговування. Зовнішні несправності, як-от короткі замикання на цифрових входах, надійно виявляються. Загалом ці переваги підвищують ефективність, надійність та якість роботи машин і систем.