• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

VVB як 3-осьовий датчик вібрації з IO-Link

Перевірені показники, що відстежуються в 3 вимірах

VVB30x безперервно визначає вібрації за трьома осями вимірювання і використовує їх для розрахунку перевірених показників для оцінки стану машини. Це надає користувачеві інформацію про втому (v-RMS), механічне тертя (a-RMS), удари (a-Peak) та зношування підшипників (Crest). Температура поверхні також передається як додатковий показник зношування. У базовій версії моніторингу стану датчик також аналізує дисбаланс машини й визначає кількість годин роботи машини на основі рівня вібрації. Версія DataScience для моніторингу стану має також інтегровану опцію аналізу підшипників BearingScout™.

Потік даних до системи керування та ІТ-рівня

Усі дані передаються одночасно як у систему керування, так і на ІТ-рівень через IO-Link, завдяки чому користувач має всі необхідні показники для моніторингу стану на базі ІТ, наприклад, на платформі moneo IIoT.

Просте налаштування граничних значень згідно з ISO 20816-3

Установити граничні значення вібрації також просто за допомогою VVB30x: на основі стандарту ISO 20816-3 можна вибрати категорію машини й передати граничні значення, визначені для неї, на датчик за допомогою системної команди. У разі перевищення граничного значення легко провести детальний аналіз несправності завдяки інтегрованій кільцевій пам'яті BLOB. Автоматично може бути надано до 12 секунд неопрацьованих даних. Крім того, датчик оснащений внутрішньою історією значень характеристик, що забезпечує огляд останніх дев'яти днів.

Завдяки VVB30x комплексний аналіз вібрації та точний моніторинг обладнання стали простішими, ніж будь-коли раніше.