1. Новини продукції
  2. Відображення / Керування / Підсвічування
  3. Гнучка світлодіодна стрічка RGB та білого кольору

Гнучка світлодіодна стрічка RGB та білого кольору

Освітлення та сигналізація все в одному

Світлодіодні стрічки виконують не тільки функцію освітлення, наприклад, під час монтажу. Вони також можуть відображати стан машини за допомогою світлових індикаторів різного кольору.

Гнучкі можливості застосування та різна довжина роблять світлодіодні стрічки надзвичайно універсальними. Завдяки опціональному використанню алюмінієвих профілів їх можна швидко та надійно закріпити, і вони будуть освітлювати навіть важкодоступні кути, не відкидаючи тіней.

Надійна конструкція зі ступенем захисту IP68 дозволяє використовувати їх у різних складних умовах експлуатації.

Широкий вибір колірних рішень

Потужні світлодіоди світлодіодних стрічок доступні у RGB та білому кольорі. Запуск здійснюється через чотири цифрові входи, які можуть використовуватися для отримання червоного, жовтого, зеленого, синього, блакитного та фіолетового кольорів, а також чистого білого світла. Дійсно, будь-який колірний відтінок можливий завдяки керуванню методом ШІМ.

Products