1. Пристрої IIoT
  2. Контролер IIoT

Контролер IIoT – універсальний інструмент, який не залишає бажання невиконаними

Ви шукаєте гнучкі рішення для оцифровки своїх систем і програм? Бажаєте попередньо обробити й узагальнити інформацію про завод і дані датчиків і передати їх у хмару? Ви шукаєте рішення, яке дозволить вам виконувати контрольні завдання з точністю? Немає проблем - контролер ifm IIoT є універсальним інструментом для всіх цих завдань.

Чому контролер IIoT?

Максимальна функціональність і зручність

Завдяки своїй багатофункціональності як ІТ-шлюзу, системи візуалізації та потужного контролера, контролер IIoT виділяється як потужне та гнучке комунікаційне рішення для цифровізації машин і систем.

Потужний

Контролер IIoT підходить навіть для найвибагливішого середовища. Чотирьохядерний процесор 1,3 ГГц працює в пристроях при температурі навколишнього середовища до 60 °C для варіанта з дисплеєм і до 55 °C для варіанту з шафою управління, на повному рівні продуктивності.

Комунікативний

З контролером IIoT обмінюватися даними з хмарними або локальними платформами легше, ніж будь-коли. Крім того, можливий доступ до даних вводу/виводу за допомогою plug & work, оскільки підтримуються різні протоколи на основі Ethernet.

Гнучкий

Контролер IIoT можна вільно програмувати за допомогою CODESYS V 3.5, щоб його можна було індивідуально адаптувати до вашої програми. Його можна використовувати як ПЛК, пристрій IIoT та/або як систему візуалізації. У варіанті Display контролерів IIoT вміст дисплея також вільно програмується.

Підключення до різних хмарних сервісів

IIoT контролер дозволяє передавати записані та підготовлені дані на найпоширеніші хмарні платформи, такі як AWS, Microsoft Azure та AnyViz. Крім того, IIoT контролер розмовляє на поширених стандартних мовах діджиталізації, таких як OPC UA та MQTT. Якщо дані повинні записуватися і оброблятися в режимі реального часу, входи можуть зчитуватися, а виходи контролюватися, використовуючи Industrial Ethernet протоколи, так як EtherCAT, EtherNet/IP або Modbus TCP.

Готовий до IO-Link

Контролер IIoT забезпечує підключений і робочий доступ до вхідного та вихідного рівня через Ethernet, що робить усі значення процесу доступними у вигляді читаної інформації зі значенням і одиницею вимірювання.

Контролер IIoT у практичному застосуванні: Огляд програми

Зазвичай контролер IIoT можна використовувати будь-де

  • дані повинні бути записані,
  • виконуються контрольні завдання,
  • дані повинні бути надіслані в хмару або на локальний сервер або
  • необхідна вільно програмована система візуалізації.

Все в одному Безпека Підтримуються різні
хмари
Гнучкий Ідеальна IO-Link інтеграція Потенціал економії Міцний корпус

Хмарний конектор, візуалізація та потужний контролер в одному пристрої

Кібербезпека як невід’ємна частина конструкції пристрою

Контролер IIoT підтримує AWS і Anyviz

Вільно програмується через CODESYS V3.5

Plug & Work доступ до вхідного та вихідного рівня через Ethernet

Усі значення процесу доступні як читабельна інформація

Все в одному: Різні класи пристроїв об'єднані в один пристрій

Варіант із ступенем захисту IP65 виключає шафи управління

Корпуси з литого під тиском алюмінію витримують навіть найсуворіші умови