Максимальна безпека: Суцільнометалевий індуктивний датчик для екстремальних умов
Суцільнометалеві індуктивні датчики були розроблені для забезпечення максимальної надійності й міцності в складних умовах. Цей відмовостійкий датчик гарантує захист і безпеку в критично важливих системах.
Завдяки корпусу з нержавкої сталі цей датчик є надзвичайно стійким і може витримувати навіть найнесприятливіші умови навколишнього середовища.
Чи то екстремальні температури, чи інтенсивні процеси очищення, чи використання у важких промислових умовах — безвідмовний суцільнометалевий датчик надійно працює за будь-яких умов.
Переваги продукту
Неперевершена безпека
Завдяки сертифікації TÜV датчик забезпечує максимальну надійність у складних умовах.
Міцний назовні, безпечний усередині
Корпус із нержавкої сталі марки 316L робить датчик дуже міцним і стійким до суворих умов навколишнього середовища.
Тепло? Холод? Жодних проблем!
Завдяки сталевому корпусу датчик може використовуватися в діапазоні температур від -40 до 100 °C.
Очищення без потрапляння вологи
Датчик стійкий до мийних засобів і вологи. Це робить його ідеальним для використання в гігієнічних цілях.
Застосування
Моніторинг люків у харчовій промисловості
Завдання
Датчик контролює кришку, щоб гарантувати, що резервуар залишатиметься закритим під час процесу. Процес не можна розпочинати, якщо кришка відкрита або в резервуарі перебувають люди.
Виклики
- Інтенсивні процеси очищення
- Стійкість до води, хімікатів і високих температур
Переваги
- Суцільнометалевий корпус із нержавкої сталі витримує вплив агресивних засобів для чищення.
- Відмовостійкі виходи забезпечують надійне визначення положення кришки резервуара.
Моніторинг опор на мобільних машинах
Завдання
Для гарантування безпеки робочої зони датчик перевіряє правильність висування опор.
Виклики
- Надійність за суворих умов
- Вплив мастильних матеріалів, олив, вібрацій і коливань температури
Переваги
- Суцільнометалевий корпус із нержавкої сталі забезпечує надійний захист від численних впливів навколишнього середовища, зокрема агресивних речовини, як-от дорожня сіль.
- Надійні вихідні сигнали датчика дають змогу чітко й однозначно оцінити виявлене положення.
Контроль воріт і дверей у холодильних камерах
Завдання
Для забезпечення безперебійного руху автоматично керованих транспортних засобів двері холодильних камер завжди повинні бути надійно зачинені. Коли двері відчинені для сервісного персоналу, рух автоматично керованих транспортних засобів повинен бути негайно зупинений для гарантування безпеки.
Виклики
- Надмірні температури
- Виражені коливання температури
Переваги
- Міцний суцільнометалевий датчик витримує екстремально низькі температури.
- Надійний контроль дверей завдяки відмовостійким вихідним сигналам