1. Огляд
  2. Сигнальні лампи та світлові вежі

Світлодіодні сигнальні лампи та світлові вежі

ifm використовує сучасну, довговічну світлодіодну технологію RGB у своїх сигнальних лампах і вежах, яка пропонує принаймні 7 різних колірних значень. Оскільки як яскравість, так і частота миготіння регулюються, численні робочі стани або повідомлення про стан можуть бути реалізовані навіть за допомогою односегментної сигнальної лампи. 5-сегментна світлова вежа та 20-сегментна світлова вежа також можуть використовуватися для візуалізації складних умов установки, а також послідовностей процесів або рівнів резервуарів.

Сигнальні лампи та вежі можна налаштувати індивідуально. Це зручно зробити через IO-Link або, на деяких моделях, також за допомогою кнопки налаштування параметрів. Велика кількість аксесуарів для кріплення ще більше розширює діапазон застосувань, так що широкий спектр застосувань може бути покритий одним типом лампи.

Зміст

Переваги продукту

Можливість налаштування для повної гнучкості
Завдяки технології LED RGB сигнальну лампу можна налаштувати індивідуально (постійно ввімкнена, низька частота спалаху, висока частота спалаху, різні кольори). Це зменшує різноманіття видів і запаси. Лампу можна налаштувати на різні режими роботи, наприклад, аналоговий режим для індикації рівня.
Висока видимість на великих відстанях і в яскравому середовищі
Ще однією великою перевагою сигнальних ламп і світлових веж ifm є їх видимість на великих відстанях навіть в яскравому середовищі. Це можливо завдяки затемненій пластиковій накладці на сегменти дисплея.
Акустичний сигнал додатково підвищує сприйманість стану
На додаток до суто оптичних сигнальних ламп і веж ifm також пропонує моделі, які видають звуковий сигнал через зумер для додаткового підвищення сприйманість стану. Сім різних послідовностей тонів, наприклад, дозволяють надійно ідентифікувати систему сигналізації серед кількох систем у кімнаті.
Просте встановлення для всіх застосувань
Кріплення постачається разом із пристроєм. Крім того, доступна версія з монтажною основою для піднятих монтажних позицій. Цю монтажну основу можна повернути на 90 градусів, щоб встановити на стіну без додаткових аксесуарів. Крім того, доступні аксесуари для монтажу на стовпі.

1-сегментна світлодіодна сигнальна лампа в деталях

IO-Link режим

Коли лампа виявляє зв’язок IO-Link, вона автоматично запускає режим IO-Link. У режимі IO-Link лампа можна бути конфігурована, а також керуватися через передачу даних процесу між IO-Link майстром і лампою.

Користувач може керувати кольором і частотою миготіння лампи, а також звуком зумера, вмикати та вимикати зумер і зчитувати статус кнопки зворотного зв’язку на верхній частині лампи.

SIO режим: Режим увімкнення/вимкнення

Під час налаштування параметрів через IO-Link користувач може вибрати режим. Якщо вибрано «Режим увімкнення/вимкнення» і зв’язок IO-Link перервано, лампа автоматично почне режим SIO.

У «Режимі увімкнення/вимкнення» користувач може вибрати різне освітлення для кожного входу лампи.

Колір, частота миготіння та інтенсивність можуть бути встановлені для кожного входу. Коли вхід змінюється на високий сигнал, лампа працюватиме, як налаштовано. Якщо високий сигнал є одночасно на двох входах, вхід «LED-A» матиме вищий пріоритет, ніж вхід «LED-B» або «LED-C».

Окремий параметр визначає, чи використовується контакт 4 роз’єму IO-Link як вхід для ввімкнення зумера чи як вихід для вказівки стану кнопки зворотного зв’язку.

SIO режим: RGB режим

Під час налаштування параметрів через IO-Link користувач може вибрати режим. Якщо вибрано «RGB режим» і зв’язок IO-Link перервано, лампа автоматично почне режим SIO.

У «RGB режимі» три цифрові входи мають фіксовану функцію. Тут кожному входу призначається один із трьох основних кольорів «червоний, зелений, синій».

Якщо високий сигнал є на вході LED-A, лампа буде червоною. Якщо високий сигнал є на вході LED-B, лампа буде зеленою. Якщо високий сигнал є на обох входах, LED-A ТА LED-B, буде використовуватися комбінація червоного ТА зеленого = жовтий.

3- та 5-сегментна світлодіодна світлова вежа в деталях

ifm пропонує дві різні родини сигнальних веж: Версії з інтерфейсом IO-Link й з інтерфейсом IO-Link ТА цифровими входами для керування кожним сегментом
З інтерфейсом IO-Link ви можете контролювати кожен сегмент в дуже швидкий та гнучкий спосіб. Ви можете змінити колір, інтенсивність світла та частоту миготіння.

Для деяких версій доступні додаткові цифрові входи для керування світлодіодними сегментами та зумером. Це означає, що світлову вежу також можна використовувати в звичайних системах без інтерфейсу IO-Link.

Налаштування параметрів без IO-Link

Завдяки кнопці налаштування деякі версії світлової вежі можна налаштувати без IO-Link за три прості кроки.

З кнопкою налаштування параметрів можна встановити наступні властивості для кожного LED сегмента:

  • Колір (червоний, зелений, помаранчевий, синій, фіолетовий, бірюзовий, білий, жовтий, вимкнений)
  • Частота (постійно ввімкнено, низька частота спалахів повільно/середньо/швидко, висока частота спалахів повільно/середньо/швидко)
  • Яскравість (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)

Налаштування параметрів з IO-Link

Крім того, сигнальні лампи та вежі можна зручно налаштувати через IO-Link. Таким чином, можна зберігати та завантажувати набори параметрів. Залежно від моделі доступно до трьох режимів роботи.

Режим увімкнення/вимкнення

У режимі увімкнення/вимкнення кольори сегментів можна визначити заздалегідь, а потім увімкнути або вимкнути окремо. Крім того, для кожного сегмента можна зафіксувати колір, частоту миготіння та інтенсивність.

RGB режим

RGB режим дозволяє сигнальним лампам використовувати їх повний спектр функцій. Тут кожному біту даних призначається один із трьох основних кольорів «червоний, зелений, синій», що дозволяє змішувати необхідний колір для кожного сегмента шляхом запису циклічних даних.

Аналоговий режим

Аналоговий режим доступний лише для 5-сегментних сигнальних веж і візуалізує значення в межах 0...100% у попередньо налаштованих типах відображення.

20-сегментна світлодіодна світлова вежа в деталях

Завдяки 20 світлодіодам з індивідуальним керуванням ця світлова вежа забезпечує найбільшу гнучкість. Світловою вежею з 20 світлодіодами можна керувати виключно через IO-Link і вона пропонує безліч можливостей у двох різних режимах. Однак обидва режими можна перезаписані попередньо визначеними користувачем банками.

Режим увімкнення/вимкнення / режим сигнального світла

У режимі сигнального світла можна визначити до 5 сегментів. Сегменти різняться за розміром, кольором і типом відображення (наприклад, постійне світло або миготіння). Розмір сегментів можна визначити за допомогою 20 світлодіодів з індивідуальним керуванням. Наприклад, важливість окремого стану можна вказати, встановивши 1 великий сегмент, що складається з 16 світлодіодів, і два маленькі сегменти, що складаються з 2 світлодіодів кожен. Щоб візуально відокремити сегменти один від одного та досягти кращої видимості, також можна вимкнути останній світлодіод кожного сегмента та використовувати його як роздільник.

Аналоговий режим / режим вимірювача рівня

Режим вимірювача рівня можна використовувати для відображення аналогового значення у вигляді гістограми. Напрямок відображення можна вибрати між «Знизу вгору» та «Зверху вниз». Для кожного з 20 елементів можна визначити колір, а також тип відображення (наприклад, постійне світло або миготіння). Для оптимального сприйняття в будь-яких умовах навколишнього середовища інтенсивність світлодіода, а для версій із зумером також гучність, можна регулювати.

Огляд версій

Номер продукту 1-сегментного

Номер продукту 3-сегментного

Номер продукту 5-сегментного

Номер продукту 20-LED

Керування через цифрові входи

Керування через IO-Link

Монтажні основи

Зумер

Кнопка зворотного зв'язку

 

DV1300

DV1500

 

 

DV1310

DV1510

 

DV2120

DV1320

DV1520

 

DV2121

 

 

 

DV2130

DV1330

DV1530

 

DV2131

 

 

 

 

DV2300

DV2500

DV2900

 

DV2310

DV2510

DV2910

 

DV2320

DV2520

DV2920

 

DV2330

DV2530

DV2930

Варіанти кріплення

Варіанти монтажу 3-/5-сегментних та 20-LED світлових веж

Варіанти монтажу 1-сегментної сигнальної лампи

Інші IO-Link пристрої