1. Датчики вібрації
  2. 3-осьовий датчик вібрації з IO-Link

3-осьовий датчик вібрації з IO-Link для розумного моніторингу стану

Отримуйте цінну інформацію про стан обладнання за допомогою нового датчика моніторингу стану VVB3. Датчик VVB3 безперервно виявляє вібрацію за трьома осями й додатково вимірює температуру поверхні компонентів, що не обертаються. На основі цих значень інтелектуальний датчик визначає критично важливі показники машини.

Завдяки широкому діапазону частот у 5600 Гц датчик може на ранній стадії надійно виявляти аномалії, зношування, пошкодження підшипників, недостатнє змащування або кавітацію. Це дозволяє відреагувати до того, як виникнуть серйозні збитки й зростуть подальші витрати. З VVB3 ви вкладаєте кошти в регулярні перевірки, щоб забезпечити безперебійну роботу вашого обладнання та переконатися у відсутності прихованих проблем. Чи готові ви розкрити потенціал предиктивного обслуговування та контролювати справність свого обладнання?

Детально про датчик вібрації VVB3

Основні переваги VVB3

3-осьова технологія MEMS забезпечує гнучкість монтажу й точність вимірювань у всіх трьох напрямках — осьовому, вертикальному й горизонтальному — з використанням тільки однієї позиції вимірювання.

Надміцний корпус із нержавкої сталі витримує найсуворіші умови експлуатації. Завдяки функції внутрішньої самодіагностики й роз'єму M12 пошкоджений кабель можна замінити в будь-який час. Цей міцний датчик не потребує обслуговування. Крім того, світлодіодний індикатор дає змогу постійно стежити за станом пристрою.

За бажанням ви можете скористатися інтегрованою функцією аналізу дисбалансу й підшипників, яку легко використовувати через інтерфейс IO-Link. Постійно вимірюйте різні показники стану для виявлення втоми, тертя, ударів і температури поверхні.

Порогові значення можна легко встановити відповідно до стандарту ISO 20816-3, залежно від типу машини й номінальної потужності за допомогою команд системи ПЛК або ІТ-системи.

Застосування

Датчик моніторингу стану VVB був розроблений як комплексне рішення для моніторингу, інтегроване в один датчик.
Цільовими областями застосування є всі машини, що обертаються, з безперервним або частково безперервним режимом роботи (швидкість обертання і потужність) і приводним валом.
Датчик зазвичай використовується в електродвигунах, вентиляторах, насосах, мотор-редукторах, конвеєрних стрічках, вертикальних підшипниках, редукторах, ремінних приводах, системах ОВК, вакуумних насосах, сепараторах (без редукторів) й інших одновальних машинах, як-от лісопильні машини.

Електродвигун

На рисунку показані можливі точки вимірювання для 3-осьових датчиків вібрації.

Відцентровий насос

На рисунку показані можливі точки вимірювання для 3-осьових датчиків вібрації.

Вентилятор

На рисунку показані можливі точки вимірювання для 3-осьових датчиків вібрації.

Редуктор

На рисунку показані можливі точки вимірювання для 3-осьових датчиків вібрації.

Вакуумний насос

На рисунку показані можливі точки вимірювання для 3-осьових датчиків вібрації.

Установлення VVB3

Датчик вібрації можна гнучко монтувати завдяки трьом осям вимірювання, а ряд монтажних аксесуарів забезпечує додаткову гнучкість. Слід зазначити, що використання монтажних аксесуарів може вплинути на результати вимірювання.

Де? В ідеалі датчик розміщують біля кожного гнізда підшипника.

Як? Датчик слід вкрутити в міцний корпус або закріпити за допомогою відповідних монтажних аксесуарів ifm:

Прямий монтаж через різьбовий отвір

E30562

Тимчасове кріплення за допомогою магніту

E30491

Кріплення за допомогою клейового адаптера

E30475

Кріплення за допомогою анкерного болта

E30540
E30535

Гнучка інтеграція в наявні екосистеми

Поширені запитання щодо VVB3

Продукти

Порівняння товарів
Базовий моніторинг стану
VVB 3-осьовий
Моніторинг стану DataScience
VVB 3-осьовий
Датчик моніторингу стану
VVB 1-осьовий
Діапазон вимірювання 16 г, 2...5 600 Гц 16 г, 2...5 600 Гц 50 г, 2...10 000 Гц
Осі вимірювання x, y, z (налаштовувані) x, y, z (неналаштовувані) z
Індикатори зношування
(циклічні)
5 індикаторів:
втома (v-RMS), удар (a-Peak),
тертя (a-RMS), пік,
температура поверхні
13 індикаторів:
втома (v-RMS), удар (a-Peak),
тертя (a-RMS),
температура поверхні
5 індикаторів:
втома (v-RMS), удар (a-Peak),
тертя (a-RMS), пік,
температура поверхні
Значення аналізу
(ациклічні)
Дисбаланс Демодуляція дисбалансу підшипників кочення (BearingScout™)
Інтерфейс IO-Link 1.1.3 (COM3)
Режим SIO
IO-Link 1.1.3 (COM3)
Режим SIO
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3)
Режим SIO
Монтаж Кріпильний гвинт М5 Кріпильний гвинт М5 Установчий гвинт M8
Установчий гвинт ¼''28
Неопрацьовані дані (BLOB) Сигнал часу прискорення 4 с (синхронний)
або до 12 с (одна вісь)
Сигнал часу прискорення 4 с (синхронний)
або до 12 с (одна вісь)
Сигнал часу прискорення 4 с
Додаткові функції
  • Лічильник годин роботи машини
  • Історія значень характеристик за 9 днів
  • Порогова конфігурація (ISO 20816-3)
  • Світлодіодний індикатор стану
  • Лічильник годин роботи машини
  • Історія значень характеристик за 9 днів
  • Порогова конфігурація (ISO 20816-3)
  • Світлодіодний індикатор стану
  • Конфігурація комутаційного виходу, що визначається користувачем
  • Лічильник годин роботи машини
  • Вибір ISO 20816-3 за номерами артикулів