• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Датчики вібрації
  2. Діагностична електроніка й датчики прискорення

Діагностична електроніка й датчики прискорення

Діагностична електроніка VSE є програмованим блоком оцінки для 4 динамічних сигналів вібрації, який можна легко інтегрувати в систему автоматизації та керування як рішення для онлайн-моніторингу стану. Весь інтелектуальний потенціал об'єднаний в одному пристрої, що дає змогу використовувати переваги периферійних обчислень там, де це потрібно.

Використовуючи параметри стану, що гнучко налаштовуються, діагностична електроніка VSE може виконувати окремі завдання моніторингу в часовій і частотній області й здійснювати зв'язок у режимі реального часу протягом мілісекунд.

Від датчика до ERP-системи

Додаткові допоміжні сигнали (наприклад, швидкість, тиск, температура) можуть бути додані через аналогові входи, щоб надати діагностичній електроніці всю інформацію, необхідну для надійного й гнучкого моніторингу конкретної машини або системи.

Двонаправлений зв'язок через Ethernet TCP/IP (наприклад, OPC UA) і загальні інтерфейси польової шини (Profinet, Modbus TCP, EtherCAT та EtherNet/IP) гарантують максимальну взаємодію між діагностичною електронікою та машиною.

Продукти

Датчики прискорення вимірюють динамічні сили на поверхні машини й передають неопрацьований сигнал для наступного моніторингу вібрації або діагностики вібрації, наприклад, за допомогою діагностичної електроніки VSE.

Датчики прискорення VSA / VSP

Міцні датчики прискорення в різних корпусах типу VSA або VSP, зокрема й для монтажу у важкодоступних місцях. Різні діапазони вимірювання з виходом напруги (100 мВ/г) або контуром струму (0...10 мА). Підключення до діагностичної електроніки VSE.

Датчики прискорення VSA

Безперебійна робота в разі швидкого руху чи впливу значних сил.
Інтегрована самодіагностика для постійної безпеки.

Іскробезпечний датчик прискорення типу VSP0xA

Для вимірювання вібрації в небезпечних зонах.
Підключення до діагностичної електроніки VSE, установленої поза зоною ATEX, через бар'єр.

Датчики прискорення VSM

Багатоосьові датчики прискорення з мікросхемою MEMS і вихідною напругою IEPE також виявляють вібрації в осьовому й радіальному напрямках.

Огляд монтажних адаптерів

Датчики прискорення (MEMS)
VSA001 VSA002 VSA004
VSA005
VSA006 VSA007 VSA008 VSA101
VSA201
VSA204
VSA205
VSM101 VSM102 VSM103
VSM104
E30448 Магнітний адаптер M8
E30091 Магнітний адаптер M5
E30449 Магнітний адаптер ¼"-28 UNF
E30471 Адаптер M8 90° із клейовим з'єднанням
E30472 Адаптер ¼"-28 UNF із клейовим з'єднанням
E30473 Адаптер M8 із клейовим з'єднанням
E30474 Адаптер ¼-28 UNF із клейовим з'єднанням
E30475 Адаптер M5 із клейовим з'єднанням
E30468 Монтажний адаптер M5 / M8 - Ø 12,5
E30469 Монтажний адаптер M5 / M8 - Ø 8,5
E30493 Монтажний адаптер M8 - Ø 12,5
E30494 Монтажний адаптер M16
E30495 Монтажний адаптер M8
E30539 Гвинтовий адаптер M5-M10
E30534 Гвинтовий адаптер M5-M12
E30540 Гвинтовий адаптер M5-M16
E30535 Гвинтовий адаптер M5-M20
E30536 Гвинтовий адаптер M8-M12
E30537 Гвинтовий адаптер M8-M16
E30538 Гвинтовий адаптер M8-M16
Датчики прискорення (п’єзоелектричні)
VSP001 VSP003
VSP004
VSP01A
VSP02A
E30448 Магнітний адаптер M8
E30449 Магнітний адаптер ¼"-28 UNF
E30471 Адаптер M8 90° із клейовим з'єднанням
E30472 Адаптер ¼"-28 UNF із клейовим з'єднанням
E30473 Адаптер M8 із клейовим з'єднанням
E30474 Адаптер ¼-28 UNF із клейовим з'єднанням
E30468 Монтажний адаптер M5 / M8 - Ø 12,5
E30469 Монтажний адаптер M5 / M8 - Ø 8,5
E30493 Монтажний адаптер M8 - Ø 12,5
E30495 Монтажний адаптер M8
E30536 Гвинтовий адаптер M8-M12
E30537 Гвинтовий адаптер M8-M16
E30538 Гвинтовий адаптер M8-M16