- Датчики циліндра
- Датчики для гідравлічних циліндрів
Датчики для гідравлічних циліндрів
Стійкі до тиску датчики положення зазвичай використовуються для виявлення поршнів на гідравлічних циліндрах. Вони виявляють лише феромагнітні метали. Крім того, що датчики використовуються як кінцеві перемикачі в гідроциліндрах, вони також застосовуються на інших гідравлічних компонентах, таких як клапани або насоси.
Цілісний цільнометалевий корпус, виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, стійкий до піків тиску до 1,000бар (тиск розриву) і витримує до 10 мільйонів циклів тиску. Широкий діапазон робочих температур і високий ступінь захисту дозволяють використовувати датчики в надзвичайно жорстких промислових умовах.
![Schnittzeichnung Hydraulikzylinder](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/zylindersensoren/ifm-hydraulikzylinder.png?v=-2119304643)
Особливо міцні датчики з нержавіючої сталі
Для високих вимог до датчиків у застосуваннях в гідравлічних циліндрах ifm electronic пропонує індивідуальну власну розробку.
Датчик виготовлений у цілісному корпусі з нержавіючої сталі. Таким чином, вимоги до робочого тиску до 500 бар можуть бути реалізовані на постійній основі. Крім того, міцний корпус датчика також витримує пікові тиски і розриви, які трапляються в таких застосуваннях. Датчики серії MFH ущільнюються O-кільцем і підтримувальним кільцем. У датчиках серії M9H O-кільце вставляється радіально і забезпечує додатковий механічний упор під час монтажу.
Датчик виявляє кінцеве положення на гідравлічних циліндрах в мобільних машинах або в технології формування. Зазвичай крок між поршневим штоком і поршнем сканується тут. Принцип дії виявляє тільки феромагнітні метали (сталь). У самому датчику електронна магніторезистивна вимірювальна комірка (MR-комірка) виявляє постійне магнітне поле, що прилягає до неї всередині датчика. Таким чином, ця МР-комірка знаходиться в постійному магнітному полі. Оскільки корпус з нержавіючої сталі не впливає на магнітне поле, буде виявлено лише феромагнітний метал поршневого штока. Таким чином, феромагнітний метал може бути апроксимований і внутрішнє поле змінюється таким чином, що подальша електроніка генерує відповідний сигнал перемикання.
Сімейство датчиків | Виходи | Підключення | Властивості |
---|---|---|---|
Датчики гідравлічних циліндрів |
|
|
|