• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Датчики циліндра
  2. Датчики для пневматичних циліндрів

Датчики для пневматичних циліндрів

Датчики циліндра використовуються для визначення положення поршнів на пневматичних циліндрах. Вони монтуються безпосередньо на циліндр. Кільцевий магніт, прикріплений до поршня, виявляється через стінку корпусу з немагнітного матеріалу (наприклад, алюмінію, латуні або нержавіючої сталі). Вони можуть бути встановлені безпосередньо на з Т-подібним і С-подібним циліндри, а також на круглі, стяжні, профільні труби або циліндри з трапецієподібним пазом за допомогою адаптації.

Циліндри з Т-подібним пазом

Т-подібний паз - найпоширеніший паз у пневматичних циліндрах. Зазвичай не потрібні додаткові аксесуари для монтажу циліндричних датчиків ifm з Т-подібним пазом. Датчики можуть бути просто вставлені у паз і зафіксовані за допомогою кріпильного затискача.
Датчики циліндра можуть бути встановлені без аксесуарів у Т-подібний паз шириною від 5,1 до 5,7 мм. Ефективна висота затискача повинна становити від 3,3 до 4,5 мм.

Циліндр Поперечний розріз Типові виробники
Festo ADN
Festo DSBC
Festo AEVC
SMC CP95

Циліндри з С-подібним пазом

С-подібний паз особливо широко поширений в азіатському регіоні. Зазвичай, не потрібні аксесуарів для монтажу датчиків циліндрів ifm з С-подібним пазом. Датчики можуть бути просто вставлені у паз і зафіксовані за допомогою кріпильного затискача.
Датчики з С-подібним пазом також можна встановлювати в Т-подібний паз за допомогою адаптера для Т-подібних пазів E11928.
Датчики циліндра можуть бути встановлені без аксесуарів у Т-подібний паз шириною від 3,0 до 3,3 мм. Ефективна висота затискача повинна становити від 3,0 до 4,0 мм.

Циліндр Поперечний розріз Типові виробники
Festo ADN-S
SMC CP96
SMC C55
SMC CQ2

Інтегровані профільні або стяжні циліндри

Будова профільних циліндрів або циліндрів зі стяжками схожа за принципом. Якщо на пневматичному циліндрі немає додаткового паза, для монтажу датчика циліндра потрібні аксесуари. Пропоновані аксесуари розроблені для ifm датчиків з Т-подібним пазом. Монтажне приладдя слід підбирати відповідно до ширини затискача.

Циліндр Поперечний розріз Типові виробники
Festo
SMC C96

Циліндр чистої лінії

Циліндри чистої лінії не мають ні фіксуючого паза, ні фіксуючого елемента, такого як стяжка. Тому, потрібні додаткові аксесуари для адаптації датчика циліндра з Т-подібним пазом. Це відрізняється залежно від діаметра поршня і матеріалу.

Циліндр Поперечний розріз Типові виробники
Festo DSNU
SMC C85

Циліндр з трапецієподібним пазом

Трапецієподібний паз або паз типу "ластівчин хвіст" зазвичай ширший, ніж звичайний Т-подібний паз. Аксесуари потрібні для монтажу датчика циліндра з Т-подібним пазом. Це відрізняється залежно від ширини паза циліндра.

Циліндр Поперечний розріз Типові виробники
Festo DSNU
SMC C85

Паз циліндра, специфікований виробником

На додаток до типів циліндрів, які зазвичай використовуються на ринку, завжди існують спеціальні пази циліндрів, розроблені виробниками. Індивідуальні адаптери доступні для встановлення датчиків циліндрів з Т-подібним пазом на ці циліндри.

Адаптер для встановлення на специфічні циліндри виробників

Виберіть за застосуванням

Застосування Переваги До продуктів

Зварювання
  • Конектор з покриттям Safecoat
  • PTFE трубка для запобігання пошкодженням, спричиненим зварювальними бризками
Використання у зварювальних роботах

Очищення високим тиском
  • Захист IP69K
  • PVC кабель
Використання у вологих зонах

Використання в небезпечних зонах
  • Для іскробезпечних ланцюгів
  • Потрібен комутуючий підсилювач Namur
  • Може використовуватися в усіх зонах Atex
Atex II 1 D / G
  • Застосовується в зоні 22
Atex II 3 D
  • Застосовується в зоні 2
Atex II 3 G