Модернізація моніторингу насосної станції
io-key легко та економічно вигідно запобігає підтопленню, спричиненим системними збоями
Дізнавайтеся про несправності насосної станції негайно |
Просте підключення | Уникайте високих витрат, пов'язаних із підтопленням |
Результат
- Запобігання локальному підтопленню через збої в роботі насосних станцій
- Просте підключення через io-key
- moneo інтеграція датчиків для моніторингу рівня та насоса
- Попередження дорогих очисних робіт
Проблема
У місцях, де природний ухил недостатній для транспортування стічних вод, встановлюють менші насосні станції. Це також запобігає підтопленням під час сильних дощів. Зазвичай одна або дві насосні станції припадають на житловий район з 50 домогосподарств.
Їх порівняно проста конструкція складається з насосів з електричним приводом і датчиків рівня, які працюють або механічно, або за допомогою ультразвуку. Раніше на насосних станціях не було жодного рішення для моніторингу. Якщо вимірювання рівня не працювало, насос не запускався і станція переповнювалася. Поломки насосних станцій можна було помітити лише при локальних підтопленнях. Це мало фінансові наслідки: цистерна з насосом для очищення коштувала кілька тисяч євро. Водночас, подібні інциденти з підтопленням не сприяли покращенню репутації компанії.
Рішення – чому ifm?
У минулому віддалений моніторинг виявився складним, оскільки було просто надто складно підключити до мережі понад 400 насосних станцій. Цю проблему було вирішено з ifm io-key, який пропонує простий і швидкий спосіб передачі даних з датчиків безпосередньо в хмару.
Компактному пристрою потрібен лише блок живлення та достатнє покриття мобільної мережі. Для зв'язку модуль використовує Narrowband IoT або мережу 2G; альтернативно можна використовувати підключення до мобільної мережі через LTE CAT M1.
Оскільки передаються лише невеликі обсяги даних, таких вузькосмугових мереж цілком достатньо. Через IO-Link вхідний модуль, io-ключ на насосній станції підключається до аналогових сигналів датчиків рівня та сигналів стану насосів.
Установка базується на принципі plug & play: Після підключення датчиків до io-ключа, значення відразу стають доступними в хмарі і можуть бути переглянуті через приладову панель. Система оптимально підключається до IIoT платформи moneo. Якщо компонент насосної станції виходить з ладу, рішення для моніторингу негайно подає сигнал тривоги, що дозволяє обслуговуючому персоналу втрутитися до того, як станеться якесь підтоплення. Вже в перші місяці після встановлення вдалося запобігти двом підтопленням через збої в роботі насосних станцій.

Структура системи моніторингу насосної станції