- Переваги AS-i
- Вибір продуктів
Вибір продуктів
Який датчик найкраще підходить для вашого застосування?
Ви хочете без особливих зусиль збирати безліч сигналів у полі/шафі управління чи перемикати клапани, лампи чи інші виконавчі пристрої?
Тоді зупиніть свій вибір на модулях введення та виводу із безліччю функцій для простої та швидкої.установки.
Ви хочете передати подальшу обробку сигналів системам верхнього рівня?
Оберіть Майстри AS-Інтерфейс:.
Вам потрібно забезпечення безпеки?
AS-Interface Safetyat Work привальне рішення.
Вам необхідно застосування у вибухонебезпечних зонах?
AS-Interface у вибухонебезпечному середовищі - це правильній вибір.
Вам потрібне приладдя для AS-Інтерфейс?
Будь ласка, подивіться Приладдя для AS-Інтерфейс:.
Модулі введення/виводу | AS-i майстри | Безпека робочих місць (Safety at Work) | AS-інтерфейс для вибухонебезпечних зон | AS-i приладдя | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Установка до шафи управління | |||||
Установка в полі | |||||
Установка в корпусі | |||||
Комунікаційні інтерфейси | AS-i / IO-Link | PROFIBUS, PROFINET, EtherNet, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,... |
PROFIBUS, PROFINET, EtherNet, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,... |
AS-i | |
Дискретні входи/виходи | |||||
Аналогові входи/виходи | |||||
Безпечні входи/виходи | |||||
Сертифікати та дозволи | |||||
Функції клапану | 3/2, 4/2, 5/2, 5/3 | 3/2, 5/2, 5/3 | |||
Подача напруги через | M8, M12, клеми, круглі кабелі, плоскі кабелі |
Клеми, круглі кабелі | M12, клеми, круглі кабелі, плоскі кабелі | M12, плоскі кабелі | M12, круглі кабелі |
Підключення датчика/приводу | M8, M12, гвинтова клема, клема cage clamp | M12, гвинтова клема, клема cage clamp | M12 | M12, круглі кабелі | |
Ступінь захисту | IP20, IP65, IP66, IP67 IP68, IP69 K |
IP 20 | IP20, IP66, IP67, IP69 K | IP50, IP67 | IP20, IP65, IP66, IP67 IP68, IP69 K |
Режим/профіль адресації AS-i | Одинарний вузол / вузол A/B | M3+М4 | Одинарний вузол | Одинарний вузол / вузол A/B | - |
Сфери промисловості | Модулі введення/виводу | AS-i майстри | Безпека робочих місць (Safety at Work) | AS-інтерфейс для вибухонебезпечних зон | AS-i приладдя |
Пакувальна промисловість | |||||
Харчова промисловість | |||||
Автомобільна промисловість | |||||
Верстатобудування | |||||
Гірничодобувна промисловість | |||||
Машинобудування | |||||
Сталева та металообробна промисловість | |||||
Логістика | |||||
Очищення стічних вод | |||||
Млинова промисловість |