• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Переваги AS-i
  2. Системна інтеграція

Системна інтеграція AS-Інтерфейсу

Що потрібно для початку роботи з AS-Інтерфейсом?

Основу кожної системи AS-i складають майстер, блок живлення, а також різні стандартні учасники. Можливі й небезпечні учасники (змішана операція). Майстер забезпечує обмін даними з учасниками через циклічне опитування. Блоки живлення AS-Інтерфейсу забезпечують учасників й датчики енергією.

Швидка інтеграція контролера

Системи AS-Інтерфейсу легко підключаються до різних контролерів, наприклад, від Siemens, Rockwell, Schneider або Omron:
На додаток до апаратного забезпечення ifm пропонує стартовий пакет для інтеграції даних до ПЛК.

Стартові набори ПЛК

Використовуйте наші стартові пакети для налаштування систем AS-Інтерфейсу в поєднанні з промисловими контролерами різних виробників. ifm надає готові приклади програмування та додатки. Конфігурація та налаштування значно спрощуються, а помилки виключаються.
Закавчати безкоштовно:

  • посібник з налаштування для швидкої інтеграції до ПЛК (Siemens, Rockwell, Omron, Schneider)
  • файли опису пристроїв (GSDML, ESI, EDS)
  • інструкції з використання
  • приклади програм для контролерів Siemens
  • додатки для системних рішень, такі як DTA-RFID, камери O3D, IO-Link

Необхідні стартові пакети можна знайти в розділі завантаження на сторінках з детальним описом відповідних продуктів: