Дисплеи ecomatmobile
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-display-01.jpg?v=984739576)
Устройства для работы и мониторинга
Информативные: Цветной дисплей с графическими возможностями и элементами управления |
Простая настройка: Программируемые в соответствии с IEC 61131-3 с помощью CODESYS |
Универсальные: Прочный корпус для монтажа на поверхность или панель |
Возможность подключения видеокамер: С интерфейсом для камер для подвижной техники |
Коммуникабельные: Интерфейсы CAN, Ethernet и USB для различных коммуникационных задач |
ecomatDisplay
На связи с подвижной техникой
Мощные HMI представляют собой графические дисплеи для управления, настройки параметров и управления подвижной техникой и оборудованием. Их можно использовать в сочетании с мобильным контроллером или как автономное решение. Данные и функции устройства безопасно передаются через интерфейсы CAN Ethernet и USB. Некоторые типы оснащены дополнительной клавишей навигации, потенциометром с функцией кнопки, многими свободно программируемыми функциональными клавишами с подсветкой или сенсорным экраном. Приборы имеют повышенный уровень ЭМС и сертификат Е1. Благодаря высокой степени защиты корпуса, модули подходят для применения в наружных панелях управления и для установки на кузов, а также для установки в кабину строительных машин, сельскохозяйственной техники или муниципального транспорта.
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/92f4fddbc4048f46bbb43986d70cc655/-S610/ifm-ecomatmobile-bu-icon-03.png)
Надежные HMI для стандартного применения | ||
---|---|---|
• Предназначены для выгодных по стоимости машинных решений |
Надежные HMI для стандартного применения | |
Надежные HMI с 64-битными многоядерными процессорами | ||
• Мощный и надежный HMI с современной 64-битной архитектурой и дополнительным сенсорным экраном |
Надежные HMI с 64-битными многоядерными процессорами | |
Надежные HMI с 32-битными одноядерными процессорами | ||
• Приборы с клавишами с RGB-подсветкой с тактильной обратной связью и дополнительным сенсорным экраном |
Надежные HMI с 32-битными одноядерными процессорами |