- ecomatmobile
- Области применения
- Муниципальный автотранспорт
Муниципальный автотранспорт
Датчики и элементы управления, используемые в муниципальных транспортных средствах, должны соответствовать наивысшим требованиям: их компоненты подвергаются воздействию экстремальных температур, влажности, пыли, грязи и вибраций. Именно в этой среде устройства и датчики ifm для мобильного использования демонстрируют весь свой потенциал. Компоненты спроектированы так, чтобы они выдерживали даже самые суровые условия эксплуатации. Их надежная работа в подвижной технике подтверждена сертификатом типа E1 Kraftfahrt-Bundesamt (Федеральное управление автомобильного транспорта Германии). Максимальная безопасность для водителей и других участников дорожного движения гарантируется.
Это особенно важно для коммунальной техники, так как в основном, она используется в общественном дорожном движении.
Пример: мусоровозы
Современные автомобили с боковой загрузкой используются для вывоза мусора во многих городах. Оператор маневрирует параллельно тротуару, на котором размещены мусорные баки. Затем мусорные баки автоматически поднимаются, опорожняются и снова опускаются за счет захвата сбоку от транспортного средства. Прочтите рассказ о применении, чтобы узнать, как 3D-датчик O3M для подвижной техники повышает безопасность транспортных средств компании по утилизации отходов в Падерборне.
Компактная уборочная машина
Несмотря на их компактную конструкцию, уборочные машины отличаются использованием экологически чистых технологий и отличной производительностью.
Достигается это, кроме другого, благодаря применению компонентов ecomatmobile. Выгодные по цене контроллеры и компактные диалоговые модули помогают спроектировать дизайн системы, адаптированной для конкретной машины.
Датчики для подвижной техники контролируют функции машины и гарантируют бесперебойную работу. Индуктивные датчики используются для контроля блокировки мусорного ящика, а датчик давления определяет уровень в резервуаре для технической воды.
Мобильный измельчитель вторсырья
Поскольку сырье становится все более и более ценным, технология переработки становится все более и более важной. Древесные отходы, обрезки деревьев, переработка строительных материалов или металла: Оптимальная обработка и сортировка материалов гарантирует качественную переработку.
Процесс измельчения сопровождается сильной вибрацией и ударами, которые оказывают влияние на электронные компоненты. Поэтому компоненты ecomatmobile проходят испытания в реальных условиях. Не важно высокая температура, повышенная влажность или грязь: корпус защищает электронику и выдерживает экстремальные нагрузки. Электрические помехи также не влияют на контроллер и, соответственно, на нормальную работу машины.
Пример: машина для очистки канализации
Машины для очистки канализации оснащены двумя насосными системами: Струйный насос очищает канализацию и резервуары. С помощью вакуумного насоса ил, сточные воды и промышленные отходы могут всасываться в бак, установленный на транспортном средстве. Такие коммунальные машины производит наш датский клиент, компания "Bucher". Компоненты ifm ecomatmobile для подвижной техники предоставляют им простое и безопасное решение для управления. Узнайте, как надежный HMI помогает водителю.