Транспорт и логистика
Даже если в воздухе есть высокое напряжение: нашим датчикам и системам управления это не важно. Электроника надежно защищена от различных электромагнитных помех, что подтверждено дорогостоящими испытаниями на электромагнитную совместимость. Кондуктивные (наведённые) помехи надёжно отфильтрованы и не могут повлиять на контроллеры. Это гарантирует помехозащищённую связь по интерфейсу CAN под воздействием неблагоприятных внешних условий, при эксплуатации на открытом воздухе в логистике и транспортных системах.
Для ваших транспортных средств, логистики и машин Вы можете рассчитывать на многолетнее ноу-хау ifm.
Пример: ричстакер / предотвращение столкновений
Гигантские и весом в десятки тонн: во всех контейнерных портах по всему миру для штабелирования и обработки контейнеров используются ричстакеры. Чтобы избежать столкновения при узком и быстром маневрировании, ifm предлагает автоматическое предотвращение столкновения: задняя 3D-камера контролирует заднюю часть, обнаруживает объекты на пути движения и предупреждает водителя о возможном столкновении. Прочтите рассказ о применении, чтобы узнать, как наша 3D-система предупреждения о столкновениях эффективно помогает избежать опасных ситуаций.
Пожарные спасательные автолестницы
Пожарные спасательные автолестницы редко используются в аэропорту. Но когда они действительно необходимы, службы аэропорта должны быть уверены в их надежности и интуитивном управлении.
Системные компоненты ecomatmobile предназначены для применения в подвижной технике в экстремальных условиях. Они устойчивы к механическому и климатическому влиянию, и электрическим помехам. В дополнение к этому стандартизированные исполнения датчиков позволяют с легкостью реагировать на различные требования заказчика. Это обеспечивается ясной концепцией управления и использованием современного программного обеспечения CODESYS. Дополнительное преимущество связано с тем, что благодаря стандартным исполнениям и унификации уменьшаются транспортно-логистические затраты.
Аэродромный тягач
Разработанные специально для использования в подвижной технике, компоненты ifm обеспечивают точное и надежное попадание носового колеса в самолетный тягач. Датчики приближения точно определяют положение в сцепном (стыковочном) механизме. Сигналы оцениваются децентрализованным контроллером ecomatController. Одновременно он контролирует и отслеживает гидравлические функции пропорциональных клапанов. Это гарантирует, что сила гидравлической системы применяется с наибольшей точностью и для подходящего типа самолета, предварительно выбранного с помощью ecomatDisplay. Повреждение передних колес исключается.
Локомобили
Надёжность и безопасность это не совпадение. Это результат проверенной технологии. Это обеспечивается соответствующими разрешениями, такими как одобрение типа e1 Kraftfahrt-Bundesamt (Федеральное управление автомобильного транспорта Германии) или сертификация для использования в рельсовых транспортных средствах. Управление с помощью меню позволяет быстро и безопасно перевести машину на колесный ход или на колесные пары.
Автоматически управляемые транспортные средства (AGV)
AGV - автоматически управляемое транспортное средство – ориентируется в пространстве и перемещается по невидимым для человека маршрутам и перевозит контейнеры точно в место назначения. Высокая скорость погрузки и разгрузки требует надежной технологии. В зависимости от желания заказчика, транспортные средства оснащаются двигателями, шасси, гидравликой и электроникой.
Системные компоненты из ассортимента продукции ecomatmobile используются для контроля тягового привода и для диагностики многих датчиков для подвижной техники. Надежный ecomatDisplay типа HMI отображает служебную информацию и, при необходимости, сообщения об ошибках и неисправностях.