- ecomatmobile
- Контроллеры
- Контролер ecomatBasic
Нове покоління надійних компактних контролерів
Останніми доповненнями до лінійки ecomat стали два потужні міні-контролери CR403S і CR413S. Завдяки компактному корпусу IP20 та 24 або 32 входам і виходам вони ідеально підходять для мобільних машин з обмеженим рівнем складності. Маленькі, зате ефективні — навіть якщо кількість входів і виходів обмежена, контролери ecomatBasic можуть легко конкурувати з великими ecomatControllers за продуктивністю та обсягом оперативної пам'яті.
Жоден холод чи спека не є проблемою для контролерів ecomatBasic. Вони легко витримують температуру від -40 до +85 градусів Цельсія. Як і всі інші надійні контролери від ifm, контролери ecomatBasic ідеально підходять для використання в суворих умовах. Компактні контролери IP20 мають схвалення типу E1, тому їх без жодних перешкод можна використовувати в дорожньому русі.
Детально про контролер ecomatBasic
Переваги продукту
Контролери безпеки
Два незалежні ПЛК — стандартний ПЛК для функцій, не пов’язаних із безпекою, та ПЛК безпеки для функцій безпеки рівня SIL 2 / PL d (у поєднанні із CP100S)
Швидка інтеграція
CODESYS 3.5 із надзвичайно потужними й зручними бібліотеками (безпеки)
Універсальний
Налаштовувані входи/виходи для створення саме того контролера, який потрібен вашій машині
Комунікативний
Інтерфейс Ethernet і CAN із багатьма протоколами
Огляд системи
Надійний універсальний пристрій в основі мобільної машини
Завдяки великому обсягу оперативної пам'яті й 24 або 32 входам і виходам ecomatBasic є центральним елементом системи. Усі входи й виходи вільно налаштовуються, що забезпечує максимальну гнучкість. Два CAN-інтерфейси забезпечують швидкий зв'язок з іншими компонентами системи. CR413S також оснащений інтерфейсом Ethernet, що містить зручний роз'єм M12. Його можна використовувати, наприклад, для завантаження, обслуговування або передачі даних.
Програмування може бути простим і зручним, забезпечуючи водночас повну гнучкість. Два контролери ecomatBasic можна швидко й легко запрограмувати за допомогою середовища CODESYS 3.5, а також вони підготовлені для нового сервісного інструмента ecolog. Крім того, за потреби користувачеві доступні потужні й зручні бібліотеки безпеки й функціональні блоки, що значно скорочує трудовитрати на програмування та документування.
Сертифікована функція безпеки? Безперечно!
Завантаживши сертифікований TÜV програмний пакет (доступний із кінця 2024 року), що включає велику кількість бібліотек безпеки, контролер ecomatBasic можна використовувати як повноцінний сертифікований контролер безпеки. У той час, як ecomatBasic CR403S має 12 безпечних входів, його «старший брат» CR413S має 16 безпечних входів та 4 безпечні виходи. Неймовірно, але з цим програмним пакетом обидва контролери відповідають усім вимогам SIL 2, PL d, AgPL d, ASIL C. Крім того, підтримуються стандарти CANopen Safety, J1939 Safety та CIP Safety.
Поєднання функціональності з гнучкістю
- CODESYS 3.5
• Потужні й прості бібліотеки
• Готові шаблонні проєкти заощаджують час - Готовність до безпеки
• З програмним пакетом (CP100S) цей контролер стає повноцінним контролером безпеки
• Доступні комплексні й сертифіковані бібліотеки - Контролер, який завжди підходить
Завдяки 32 багатофункціональним і налаштовуваним входам і виходам контролер завжди підійде для вашого застосування - Комунікаційний
• CAN, CANopen, J1939
• Ethernet IP, Modbus TCP, OPC UA Pub/Sub, мережні змінні через Ethernet
• CANopen Safety, J1939 Safety, CIP Safety