- Датчики потоку
- Інструменти
Програма для розрахунку витрат
Розрахуйте швидкість руху потоку, швидкість потоку або внутрішній діаметр труби.
Опис програми
Програма розрахунку - це інструмент для розрахунку швидкості руху потоку, швидкості потоку або внутрішнього діаметра труби.
- Спочатку оберіть параметр, який необхідно обчислити, у полі вибору. Після цього інші два параметри автоматично готуються як поле для введення.
- Потім ви можете ввести значення для двох відсутніх параметрів і додати відповідну одиницю за допомогою розкривного списку.
- Поле вибору "Включити датчик до розрахунку": Для малих діаметрів (<25 мм) вільний поперечний переріз труби критично змінюється в результаті зміщення наконечника датчика, який вставляється в трубу. Тому вказівка глибини встановлення датчика особливо важлива для труб малого діаметру. Розрахунок площі наконечника датчика базується на діаметрі ifm типу SI5000. Глибина установки вказується від труби всередину. Це приблизно 12 мм. Однак цей розмір може змінюватися для спеціальних Т-подібних частин або адаптерів.
- Внутрішній діаметр труби зазначено у списку "різьбові труби згідно з DIN2440", що додається. Натискання на позначеному посиланню відкриває окреме вікно з цією таблицею.
- Після введення всіх необхідних значень програма запускається натисканням кнопки "розрахувати".
- Результати зазначаються в таблиці з усіма параметрами та одиницями.
- Ви можете розпочати новий розрахунок, вказавши змінені параметри та натиснувши кнопку "розрахувати".
Калібрування датчиків потоку типу SB
Коефіцієнт калібрування [CGA] використовується для налаштування температурно-в’язкої компенсації датчика відповідно до характеристик використовуваного масла. Коефіцієнт калібрування впливає на нахил вимірювальної характеристики вимірювання потоку. В’язкість, вказана для області застосування датчика (технічні дані), стосується температури олії 40 °C. Для цієї олії датчик автоматично компенсує зміну в’язкості в діапазоні температур 20...70 °C. В’язкість при 40 °C не змінюється. Зазначена характеристика компенсації відкрито задокументована в інструменті розрахунку ifm. Якщо поведінка в'язкості відхиляється через температуру через добавки в маслі, що використовується, відхилення можна зменшити за допомогою калібрування.