• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Лічильник стисненого повітря для обліку споживання енергії

Витоки є значним джерелом марної втрати енергії в системах стисненого повітря, часто втрачаючи до 30% потужності компресора. Витоки повітря також можуть спричинити коливання тиску в системі. Результат: Пневмообладнання не працює належним чином, виробництво неефективне, якість продукції погіршується. Обладнання також вимагає більш частого обслуговування.

Лічильник стисненого повітря SD від ifm визначає поточний тиск, швидкість потоку та загальне споживання стисненого повітря. Це дозволяє точно визначити споживання тиску повітря в окремих точках і в системі загалом. За відхиленням значень витоки можна швидко виявити та усунути.

Додаткова вартість завдяки IO-Link

Впровадження систем моніторингу стисненого повітря зазвичай є непомірно дорогим. IO-Link передає кілька значень процесу по одному кабелю. У випадку SD це тиск повітря, поточний потік, температура та значення сумарника. Це зменшує потребу у дорогих аналогових картах. Оскільки один датчик може передавати кілька технологічних сигналів, це усуває зайві трубні фітинги, датчики, дроти та, зрештою, оптимізує складські запаси. Економія від виявлення зайвої енергії та зниження загальних витрат на установку дозволяють швидко окупити інвестиції.

Датчики вакууму контролюють всмоктувальні захвати

Датчики вакууму серії PN7 виявляють необхідний вакуум для належної роботи всмоктувальних захватів. Якщо мінімальні значення не досягнуті, всмоктуючий захват залишається у вихідному положенні, щоб запобігти пошкодженню заготовок і систем. Крім того, контролюється мережа стисненого повітря високого тиску (12 бар) і мережа стисненого повітря низького тиску (6 бар).

Додаткова вартість завдяки IO-Link

Якщо необхідно замінити вакуумний датчик PN7, встановлені параметри можна автоматично скопіювати на новий датчик через IO-Link. Це економить час і запобігає можливим помилкам при налаштуванні точок перемикання. Датчик вакууму можна використовувати як вимикач або передавати аналогові значення через IO-Link, що дозволяє одному датчику працювати як з цифровими, так і з аналоговими додатками та зменшувати вимоги до запасів.

Перевірка зіткнення на монтажній платформі

На автомобільному заводі фотоелектричний датчик відстані O1D визначає між двома етапами складання, якщо кузов автомобіля розташований на монтажній платформі. Якщо це так, вішалка буде опущена, а кузов автомобіля буде надійно встановлений. Положення O1D є критичним, і часто його неможливо параметризувати без зупинки конвеєра, якщо програма зміниться.

Додаткова вартість завдяки IO-Link

Дистанційне налаштування параметрів є ключовим у цій програмі. Датчик відстані O1D встановлений у недоступному місці, і його можна налаштувати за допомогою програмного забезпечення або ПЛК під час переходу на іншу виробничу модель без зупинки виробничої лінії.