- Переваги IO-Link
- Огляд системи
Огляд системи IO-Link
Які можливості пропонує IO-Link?
Виробничі підприємства в усьому світі все більше покладаються на високопродуктивні дані та інформаційні технології для підвищення загальної ефективності свого обладнання. Завжди присутні: IO-Link. Революційна технологія дозволяє датчикам одночасно передавати діагностичну інформацію на ПЛК та ІТ-інфраструктури вищого рівня.
Ви хотіли б дізнатися більше про IO-Link? Немає нічого простішого. Ми узагальнили для вас найважливіші факти та переваги IO-Link.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link/verdrahtungsubersichten/io-link-systemuberblick-allgemein.png?v=-803790892)
Що пропонує вам IO-Link?
- Глобальний стандарт цифрового комунікаційного протоколу IEC 61131-9
- Простий у налаштуванні зв’язок «point-to-point», а не польова шина
- Технологія, яку можна підключати до систем керування за допомогою систем польової шини на основі Ethernet (таких як EtherNet/IP, PROFINET, AS-i)
Які переваги ви отримуєте від IO-Link?
- Використовує стандартні неекрановані кабелі M8 або M12 довжиною до 20 метрів
- Дозволяє пристроям надсилати й отримувати значно більше даних
- Отримувати цифрові вимірювані значення та обробляти дані від датчика без втрат при перетворенні
- Налаштування параметрів і моніторинг через програмне забезпечення
- Читання та реєстрація подій і діагностичних даних
- Бінарне використання датчиків у режимі SIO
- Використання додаткових цифрових функцій в режимі COM
Нижня лінія: IO-Link забезпечує простий і зручний спосіб побудувати перспективну основу для розумної промислової автоматизації.