1. Ємнісні датчики за застосуванням
  2. Продуктові інновації

Ємнісні датчики дотику, створені для довговічності

Датчики дотику використовуються в широкому діапазоні застосувань, від відкриття або закриття воріт до перезавантаження систем після зупинки. Нові датчики дотику Eternity завдяки своїм різноманітним функціям ще більше спрощують керування установками та машинами:

  • RGB-світлодіоди на датчиках дотику надають інформацію про стан установки. За допомогою IO-Link можна легко визначити до п’яти кольорів.
  • Нова серія KTE датчиків дотику доповнена KTV сигнальними лампами в тому ж дизайні, забезпечуючи користувачеві уніфікований інтерфейс.
  • Завдяки функції точного розпізнавання пальців датчиками дотику можна керувати інтуїтивно з легким дотиком, покращуючи ергономіку робочого місця.
  • Чутливість датчиків можна регулювати відповідно до умов навколишнього середовища, що дозволяє ефективно придушувати бризки води або відкладення.

Ємнісний датчик дотику в деталях

Переваги продуктів KTE та KTV

Спеціально розроблена гайка для легкого ручного монтажу
Спеціально розроблена конструкція коронки дозволяє надійно затягнути гайку рукою або кінчиками пальців навіть у обмеженому просторі.

Придушення відкладень або бризок води
Чутливість чутливої ​​поверхні можна регулювати відповідно до умов навколишнього середовища, щоб запобігти утворенню відкладень або бризок води, які можуть спричинити помилкові перемикання.

Налаштування чутливості для конкретного застосування
Датчик можна налаштувати для роботи в рукавичках або без них.

Ергономічна робота
Ємнісна функція розпізнавання пальців дозволяє спрацьовувати без зусиль і тиску. Датчиком можна керувати лише легким дотиком пальця, що зменшує навантаження на пальці та зап’ястя.

Можливість налаштування для будь-якого застосування
Регульовані кольори датчиків і ламп, а також взаємозамінні диски з символами забезпечують максимальну гнучкість і дозволяють однозначно призначати функції датчика в будь-якому застосуванні.

Легке очищення
Датчики легко чистити завдяки їхній гладкій поверхні. Завдяки зносостійкому перемиканню та герметичному корпусу, вони довговічні.

Один датчик для всіх застосувань!
Датчики можуть бути встановлені як перемикачі, кнопки або перемикачі з фіксатором.

Ручне керування датчиками дотику


Керування цифровими входами у вигляді клікабельної анімації

Анімація показує, як цифровими входами датчиків дотику KTE можна керувати без IO-Link, використовуючи, наприклад, Y-кабелі: EVC847 та EVC848:
Натискання на датчик дотику 2 і 3 налаштовує їх вихід для керування зміною кольору датчика дотику 1. Натискання на “Майстер-датчик“ 1 перезаписує сигнали, наявні на входах.

Системне підключення датчиків дотику

FAQ про ємнісні датчики дотику

Продукти