- Від моніторингу вібрації до Індустрії 4.0
- Діагностичний контроль технічного стану
Діагностичний контроль технічного стану. Збільшуйте доступність, зменшуйте витрати на технічне обслуговування та контроль якості.
Для чого потрібен контроль технічного стану?
Моніторинг стану дозволяє виявлення пошкодження машини, що виникає на ранній стадії. Таким чином, можна запланувати технічне обслуговування та ідеально використовувати робочий термін важливих компонентів. Вібрації, які впливають на якість, можна виявляти автоматично з метою запобігання бракованим деталям. Лічильники можна використовувати для визначення виробничих змінних (години роботи, години виробництва, хороші/погані частини, відсоток браку,...) та факторів, що впливають на термін служби компонентів (удари, тривалість впливу підвищених амплітуд, температура, потужність, швидкість обертання,....).
Рішення за допомогою efector octavis.
efector octavis - це датчик вібрації, який не тільки реєструє дані вібрації, але також проводить аналіз сигналів і діагностику безпосередньо на машині. Стан машини визначається на місці та передається в контролер/рівень керування через аварійні сигнали або у вигляді значень умов. Крім того, прилад оснащений вбудованою історією вимірювань із годинником реального часу для збереження історії тенденції всіх діагностичних характеристик.
Діагностика вібрації у змішувальних установках.
Незаплановані зупинки критично важливих машин призводять до серйозних матеріальних витрат. Постійний моніторинг стану всього заводу дозволяє передбачити несправності та оптимізувати процес.
Захист обладнання та віддалене обслуговування.
Моніторинг коробок передач вітрових турбін або насосів у системі подачі води на знос компонентів дозволяє оператору організувати ефективне технічне обслуговування. Сигнальні виходи призначені для захисту системи, для запуску віддаленого обслуговування та спрощення цільового аналізу.
Системи ifm для діагностичного контролю технічного стану машин:
Системи для вимірювання якості масла доповнюють рішення для онлайн контролю технічного стану. ifm також пропонує програмне забезпечення для конфігурації, візуалізації та запису даних.