• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Від моніторингу вібрації до Індустрії 4.0
  2. Моніторинг вібрації

Моніторинг вібрації – Виявіть пошкодження, що виникає, на ранній стадії та уникайте додаткових витрат.

Для чого потрібен моніторинг вібрації?
Кожна машина викликає під час роботи вібрації. Ці вібрації швидко перевищують допустимий рівень через дисбаланс, неспіввісність або резонанси. Посилення вібрації негативно впливає на стан і скорочує термін служби машини.

Результат: неочікуваний вихід із ладу та скорочення часу роботи машини.

Рішення за допомогою efector octavis:
Сумарна віброшвидкість використовується у промислових стандартах з метою оцінки стану машини. ISO 10816 класифікує машини, ISO 14694 - вентилятори, та визначає граничні значення навантаження, викликаного вібраціями.

efector octavis контролює перевищення допустимого рівня вібрації машини. Якщо пошкодження виявляється на ранній стадії, пошкоджені компоненти можна замінити та уникнути непрямих збитків.

Моніторинг віброшвидкості.

Датчик вібрації типу VK контролює онлайн сумарну вібрацію машин та обладнання відповідно до ISO 10816. Датчик вимірює середньоквадратичну величину віброшвидкості на поверхні компонента, що не обертається, і викликає тривогу, якщо вібрації машини занадто сильні.

Своєчасне виявлення дисбалансу.

Вібрації машини можуть швидко перевищити допустимий рівень через дисбаланс, неспіввісність або пошкодження підшипників.

Результат: неочікуваний вихід із ладу та скорочення часу роботи. За допомогою нового датчика вібрації VN, вібрації та удари постійно виявляються, вказуються та документуються.

Контролюйте до 4 точок вимірювання.

За допомогою датчика типу VSA/VSP вібрації машини можна також вимірювати у місцях з обмеженим доступом. За допомогою оцінювальної електроніки типу VSE можна контролювати та документувати до 4 точок вимірювання. Ethernet та інтерфейс промислової мережі спрощує утворення ланцюгів та віддалену діагностику.

Ми рекомендуємо наступні групи товарів