Універсальний датчик O2U: зчитувач коду й виявлення об'єктів в одному пристрої
Перший датчик технічного зору з IO-Link
Системи технічного зору незамінні в багатьох сферах застосування, особливо, що стосується контролю якості для ідентифікації кодів або перевірки компонентів. Датчик O2U створено на основі успіху своїх попередників O2I5 та O2D5, які вже знайшли широке застосування в промисловості. Цей новий універсальний пристрій поєднує в собі продуктивність своїх попередників і забезпечує можливість: одночасної перевірки різних типів кодів, як-от 1D та 2D-коди або символи (OCR)
- надійного виявлення поверхонь і контурів деталей та перевірки їхньої якості
- динамічного відстеження об'єктів завдяки функції прив'язки
- вимірювання компонентів та визначення положення та орієнтації
- завдяки калібруванню датчиків робота дані про положення та обертання об'єктів можна передавати безпосередньо роботу у відповідній системі координат.
Це відкриває безліч нових можливостей для вирішення як поточних, так і нових завдань.
O2U в деталях
Переваги продукту O2U
Універсальний пристрій з усіма наявними функціями
Новий пристрій пропонує комбінацію контролю поверхні, виявлення контуру, зчитування 1D та 2D-кодів, розпізнавання символів (OCR) та кількох функцій прив'язки для відстеження компонентів.
Підтримка всіх поширених інтерфейсів
Підтримуються такі інтерфейси: TCP/IP, ProfiNet, Ethernet/IP та IO-Link.
Просте налаштування та зручність експлуатації завдяки ifm Vision Assistant
Керування нашими датчиками технічного зору за допомогою ifm Vision Assistant є легким й інтуїтивно зрозумілим, оскільки не потребує жодних знань у галузі програмування.
Універсальні варіанти фільтрів для надійного виявлення об'єктів
Різні варіанти кольорів і поляризаційні фільтри дають змогу адаптувати датчик до широкого спектру застосувань й умов навколишнього середовища, забезпечуючи надійне виявлення об'єктів.
Ефективний моніторинг у реальному часі й заміна пристроїв
Завдяки моніторингу в реальному часі шляхом перевірки таких факторів, як параметри зображення, живе зображення або зони пошуку (ROI), відхилення можна виявити максимально швидко й усунути їх шляхом передачі контрольного зображення під час заміни пристрою.
Стійкість до впливу навколишнього світла
Датчик є надзвичайно стійким до впливу навколишнього світла, оскільки використовує кілька зображень із різними параметрами захоплення зображення.
Застосування для O2U
Автомобільна промисловість
Датчик одночасно зчитує штрих-код дверей автомобіля для ідентифікації об'єкта й виконує аналіз контуру для перевірки розмірів.
Робототехніка й складання
Спершу робот зчитує код. Потім він виконує пошук компонентів, щоб помістити потрібний продукт у коробку.
Внутрішньовиробнича логістика
Датчик реєструє розміри піддонів, зчитуючи водночас прикріплені коди.
Постачальники автозапчастин/металообробка
Поки виконується контурний аналіз вибитої деталі, зчитується прикріплений 2D-код для подальшого відстеження компонента.
Системи автоматизації та управління
Залежно від зчитаних кодів виконується перевірка якості окремих компонентів.
Пакувальна галузь
Під час зчитування дати закінчення терміну придатності й серійного номера датчик паралельно перевіряє правильність прикріплення етикетки.
Особливості O2U
Запуск і системна інтеграція
Захоплення зображення може бути запущено бінарним датчиком на тригерному вході (наприклад, датчиком світла) або командою через інтерфейс процесу (EtherNet/IP або TCP/IP). Крім того, можливий безперервний запис із фіксованою частотою кадрів.
Компанія ifm пропонує Y-розгалужувачі для простої інтеграції тригерних датчиків і зовнішніх освітлювальних елементів. Див. EVC847 (для тригерних датчиків) і EVC848 (для зовнішнього освітлення).
- Датчик технічного зору O2D5xx
- ПК для налаштування параметрів
- Промисловий ПК або ПЛК для оцінки й керування
- Бінарний тригерний датчик
- Подача напруги
- Додаткове освітлення (опція)
Додаткова цінність завдяки IO-Link
- Проста інтеграція з IO-Link, адже універсальний датчик O2U можна інтегрувати безпосередньо в наявну інфраструктуру IO-Link
- Просте навчання для налаштувань на датчику
- Програмне забезпечення Vision Assistant для вирішення складних завдань технічного зору
- Дані через IO-Link у швидкому стандарті COM3, автоматичний поділ блоків даних
- Параметри датчика можна задавати безпосередньо з контролера, що спрощує адаптацію до змінних продуктів або робочих процесів.