- Ультразвукові датчики
- Серія продукції
- Індуктивні датчики в цільнометалевому корпусі
Міцні суцільнометалеві датчики для суворих умов
Універсальне використання Надійність й універсальність: Можуть використовуватися для вимірювання рівня та виявлення об'єктів. |
|
Висока стійкість Стійкість до зовнішніх чинників завдяки IP69K і корпусу з високоякісної нержавкої сталі. Змонтуй і забудь. |
|
Безперечно найкращі Безконтактне виявлення навіть складних об’єктів на відстані до 2,5 метрів. |
|
Постійний огляд процесу Безперервне вимірювання відстані для максимальної прозорості й можливості швидко діяти за потреби. |
Навіть якщо немає прямого контакту із середовищем, агресивні випари й пари можуть серйозно вплинути на роботу й термін служби датчика. Поверхня датчика стандартних пристроїв не захищена, а тому сприйнятлива до впливу таких середовищ, як засоби для чищення, охолоджувальні рідини або мастильні матеріали. Суцільнометалеві ультразвукові датчики містять корпус із нержавкої сталі, тому захищені від будь-яких впливів. Навіть з'єднувач виготовлений із високоякісної нержавкої сталі. Отже, датчик стійкий до зовнішніх впливів і має подовжений термін служби.
Датчик оснащений інтерфейсом IO-Link, який дає змогу зручно встановлювати й зчитувати інші параметри й діагностичні дані на додачу до значення відстані.
Додаткова цінність завдяки IO-Link:
- Звуковий промінь можна налаштувати відповідно до сфери застосування
- Легке налаштування параметрів
- Передача виміряних значень із точністю до міліметра
- Діагностичні можливості: наприклад, лічильник годин роботи та якість відлуння
Ультразвукові суцільнометалеві датчики для вимірювання рівня
Проблеми очищення в харчовій промисловості
- Пошкодження, спричинені високим тиском й очищенням парою
- Засоби для чищення можуть розчинити ущільнення датчика
- Зона роз'єму є слабким місцем.
Переваги ультразвукових суцільнометалевих датчиків
- Корпус із високоякісної нержавкої сталі по всій довжині зі ступенем захисту IP 69K надійно захищає від впливу високого тиску й парового очищення
- Головка датчика виготовлена з міцної нержавкої сталі й стійка до агресивних засобів для чищення.
- Заглушка з нержавкої сталі стійка до будь-яких зовнішніх впливів
Проблеми з хімікатами, оливами й газами
- Пошкодження через слабкі місця на датчику, як-от кнопки
- Розбухання пластикового ущільнення через вплив олив — Хімічні речовини можуть проникнути в пристрій і пошкодити електроніку
- Заглушка може бути пошкоджена, наприклад, засобами для дезінфекції
Переваги ультразвукових суцільнометалевих датчиків
- Можливість регулювання через IO-Link дає змогу обійтися без «слабкої зони кнопки»
- Головка датчика, поміщена в корпус з нержавкої сталі, захищає пристрій від проникнення хімікатів, інших рідин або парів
- Заглушка з нержавкої сталі стійка до будь-яких зовнішніх впливів
Виявлення об'єктів на конвеєрних стрічках
Проблеми з хімікатами, оливами й газами
- Ненадійні результати через надто маленьку зону виявлення або складні властивості об'єкта (структура, колір)
- Порушення функціонування через високу вологість повітря після процесів очищення
- Негігієнічні відкладення на датчику через шорсткі поверхні
- Пошкодження всередині й зовні датчика через вплив олив чи хімікатів
Переваги ультразвукових суцільнометалевих датчиків
- Велика зона виявлення забезпечує надійне виявлення об'єктів
- Корпус із високоякісної нержавкої сталі по всій довжині зі ступенем захисту IP 69K надійно захищає від:
вологості повітря, високого тиску й очищення парою - Проникнення хімікатів чи інших рідин
- Відсутність відкладень завдяки гладкій мембрані з нержавкої сталі