• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. ecomatmobile
  2. Afficheurs
  3. ecomatDisplay 4,3"

La nouvelle génération : l’ecomatDisplay 4,3“ compact

16 millions de couleurs, un affichage haute résolution avec "Optical Bonding" et un processeur performant, le tout concentré dans un boîtier compact robuste: C’est le nouveau ecomatDisplay 4,3“. En plus de la brillance de l’affichage, l’IHM convainc aussi par sa luminosité et son angle de vision généreux. Ainsi, l’opérateur de la machine est assuré de pouvoir reconnaitre sans problème les contenus affichés dans presque toutes les positions. Grâce à la programmation avec CODESYS 3.5, l’utilisateur dispose de toutes les fonctions importantes comme la tendance (Trend), le suivi (Trace), le gestionnaire d’alarmes (Alarm Manager), le gestionnaire d’utilisateurs (User Manager) et la visualisation web (WebVisu). En outre, le système d’exploitation basé sur Linux permet de procéder à des customisations individuelles, par exemple développer des visualisations avec QT

Comme toutes les autres IHM robustes de la famille ecomatDisplay, la variante 4,3 pouces est parfaitement adaptée à une utilisation dans des environnements difficiles. L’appareil ne craint ni les vibrations permanentes, ni l’eau, ni la poussière. De plus, l’afficheur possède un niveau de CEM élevé et dispose de l’homologation E1 de sorte que rien ne s’oppose à une utilisation sur route.
En bref : L’ecomatDisplay 4,3" établit un nouveau standard dans le domaine des IHM compactes robustes!

L’ecomatDisplay 4,3" en détail

Avantages du produit

Haute résolution
Grâce à 16 millions de couleurs, une luminosité de 1000 cd/m² et un affichage à haute résolution avec technologie "Optical Bonding", l’afficheur peut aussi être utilisé sans problème en cas d’exposition à une forte lumière du soleil.
Robuste
Chaud et froid, eau et glace, poussière et vibrations – aucun problème pour l’ecomatDisplay 4,3“. Avec son boîtier robuste en aluminium moulé sous pression, matière plastique renforcée par fibres de verre et verre trempé thermiquement, l’IHM compacte relève tous les défis.
Performant
Un processeur Dual Core 1,4Ghz performant, 4 GB de mémoire et 1GB de DDR4 RAM ne laissent rien à désirer.
Communicatif
Que ce soit via Modbus, CAN, CANopen, J1939, protocoles Ethernet TCP/UDP, variables de réseau via Ethernet ou USB: l’ecomatDisplay franchit sans peine toutes les barrières de communication.
Économe en énergie
Avec une consommation de seulement 5 watts (variante Ethernet) à maximum 8 watts (variante USB), l’ecomatDisplay compact orienté vers l’avenir.

Guide de choix

Un petit génie de la communication comme élément central de la machine mobile

Avec un processeur Dual Core 1,4Ghz performant et une faible consommation d’énergie de seulement 5 à 8 watts, l’ecomatDisplay 4,3“ est parfaitement armé pour affronter l’avenir. Mais en plus d’être performant, c’est aussi un vrai petit génie de la communication. Que ce soit via Modbus serveur/client, CAN, CANopen, J1939, protocoles Ethernet TCP/UDP, variables de réseau via Ethernet ou USB (en option): l’ecomatDisplay offre toujours le bon moyen et le langage adapté pour communiquer avec la machine mobile.

En termes de convivialité aussi, l’ecomatDisplay 4,3“ ne laisse personne indifférent– une variante avec pavé numériques RGB (16 millions de couleurs) et une variante avec un écran tactile capacitif (version 2024) répondent à toutes les attentes.

Exemple d’application pour l’ecomatDisplay 4,3"

Ne craint pas la comparaison : l’ecomatDisplay 4,3“


ecomatDisplay 4.3“

Petite IHM robuste typique
Système de contrôle-commande / API
Processeur ARM Dual Core, 64 bits, 1,4 GHz CPU ARM Single Core 400 MHz
Mémoire et RAM 4 GB, 1 GB DDR4 8 MB, 288 KB SDRAM
Protocole de communication Ethernet TCP/IP, UDP, Modbus TCP serveur et client, Ethernet/IP
Profil de communication CAN CAN, CANopen,J1939 CAN, J1939
Prises intégrées 1 CAN, 1 Ethernet ou 1 prise USB CAN uniquement
Possibilité de raccorder un adaptateur Ethernet à la prise USB
(frais supplémentaires)
E/S
Montage Modules E/S externes pour le montage sur le terrain Les E/S font partie de l’afficheur installés dans le cockpit
Type d’E/S Technologie CANopen E/S analogiques ou TOR
Nombre d’E/S 16 entrées configurables, 16 sorties configurables ou modules mixtes 4 entrées configurables, 3 sorties TOR configurables
Diagnostic du capteur et paramétrage à distance
Installation M12 plug-and-play, pas de faisceau de câbles, économe en temps Grand nombre de broches, fastidieux, recherche complexe de défaut
Afficheur IHM
Taille et résolution 4,3“, résolution 800 x 480 3,5”, résolution 320 x 240
Couleurs 24 bits, 16 millions de couleurs 18 bits, seulement 264k couleur
Variante tactile Oui, PCAP avec mode gant et eau
Luminosité 1000 cd/m² 400 cd/m²
Réglage de luminosité et rétro-éclairage 0 - 100 %, librement programmable Luminosité totale statiquement
Rotation de l’afficheur Montage / rotation par incréments de 90°
Pavé de touches
Couleurs d’arrière-plan RVB 24 bits, 16 millions de couleurs, librement programmable Statiquement seulement 1 couleur
Bouton de navigation Fonction de curseur (haut, bas, gauche, droite, Entrée) avec retour d’information tactile 5 touches de fonction
Propriétés
Variables Retain 8 kB
Horloge RTC Oui, sauvegardée par batterie jusqu’à 15 ans
Logiciel
Logiciel de programmation CODESYS 3.5 ou QT CODESYS 3.5
Prise en charge de plusieurs langues et gestion de recettes/lots
Affichage de tendance et d’alarmes
Gestion d’utilisateurs avec protection par mot de passe
Visualisation web (WebVisu)
Menu de configuration (Setup) Menu de configuration et de réinitialisation sur l’appareil Via outil logiciel PC distinct
Caractéristiques mécaniques
Puissance absorbée 5 à 8W 12 W
Indice de protection et montage IP65 / IP67, montage RAM ou encastré IP67, montage encastré
Boîtier et vitre avant Face avant en aluminium moulé sous pression, paroi arrière en matière plastique renforcée par fibres de verre, verre trempé thermiquement Matière plastique

Flexible grâce au Linux embarqué

  • Codesys 3.5
    • Bibliothèques prédéfinies et simples
    • Gain de temps grâce aux projets modèles prêts à l’emploi
  • Plug andWork
    Échange facile et rapide de données depuis des programmes PC standard comme Putty et WinSCP (par exemple des fichiers d’historique)
  • Adaptabilité par mise à jour du firmware
    Extension des fonctions et customisation spécifique client possible sur le même matériel, par exemple avec QT ou CODESYS
  • Communiquant
    Que ce soit via Modbus serveur/client, CAN, CANopen, J1939, protocoles Ethernet TCP/UDP, EthernetIP, OPC UA, variables de réseau via Ethernet ou USB (en option)

FAQ

Les produits