You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
Service hotline +32 2 481 0220
  1. ecomatmobile
  2. Displays
  3. ecomatDisplay 4,3"

De nieuwe generatie: de compacte 4,3"-ecomatDisplay

16 miljoen kleuren, een display met hoge resolutie, met optical bonding en een krachtige processor, gebundeld in een compacte, robuuste behuizing: dat is de nieuwe 4,3"-ecomatDisplay. Naast de briljante weergave overtuigt de HMI ook door de helderheid en de royale kijkhoek. Dit zorgt ervoor dat de machinebediener de weergegeven inhoud in bijna iedere positie moeiteloos kan herkennen. Door de programmering met CODESYS 3.5 beschikt de gebruiker over alle belangrijke functies, zoals trend, trace, alarmmanager, gebruikersmanager en webvisualisatie. Het op Linux gebaseerde besturingssysteem maakt ook klantspecifieke aanpassingen mogelijk, zoals de geïndividualiseerde visualisatie met QT.

Net als alle robuuste HMI's uit de ecomatDisplay-familie is de 4,3inch-variant perfect uitgerust voor gebruik onder zware omstandigheden. De apparaten zijn ongevoelig voor permanente trillingen, water of stof. Bovendien heeft het display de verhoogde EMC-bestendigheid die bekend is van ifm en daarnaast de E1-typegoedkeuring, zodat niets het gebruik in het wegverkeer in de weg staat.
Kortom: Het 4,3"-ecomatDisplay plaatst nieuwe maatstaven op het gebied van compacte, robuuste HMI's!

Het ecomatDisplay 4,3" in detail

Productvoordelen

Hoge resolutie
Dankzij 16 miljoen kleuren, een helderheid van 1000 cd/m² en een hoge-resolutiedisplay met optical bonding kan het display op elk moment gemakkelijk worden afgelezen, zelfs bij fel zonlicht.
Robuust
Hitte en kou, water en ijs, stof en trillingen – allemaal geen probleem voor de ecomatDisplay 4,3". Met zijn robuuste behuizing van gegoten aluminium, glasvezelversterkt kunststof en thermisch gehard glas kan de compacte HMI elke uitdaging aan.
Krachtig
Een krachtige 1,4GHz-dualcoreprocessor, 4 GB geheugen en 1 GB DDR4 RAM laten niets te wensen over.
Communicatief
Modbus, CAN, CANopen, J1939, ethernetprotocollen TCP/UDP, netwerkvariabelen via ethernet of USB: de ecomatDisplay overwint moeiteloos elke communicatiebarrière.
Energiebesparend
Met een energieverbruik van slechts 5 (ethernetvariant) tot max. 8 watt (USB-variant) is de compacte ecomatDisplay toekomstgericht.

Systeemoverzicht

Krachtig communicatietalent als middelpunt van de mobiele machine

Met een krachtige 1.4Ghz-dualcoreprocessor en een laag energieverbruik van slechts 5-8 watt is de 4,3"-ecomatDisplay uitstekend uitgerust voor de toekomst. Hij is echter niet alleen krachtig, maar ook een echt communicatietalent. Modbus-server/client, CAN, CANopen, J1939, ethernetprotocollen TCP/UDP, netwerkvariabelen via ethernet of USB (optioneel): de ecomatDisplay biedt altijd de juiste manier en de juiste taal om met de mobiele machine te communiceren.

Ook op het gebied van gebruiksvriendelijkheid is de 4,3"-ecomatDisplay onverslaanbaar – een variant met RGB-toetsenbord (16 miljoen kleuren) en een variant met capacitief touch-screen (in 2024) laten niets te wensen over.

Applicatievoorbeelden voor de ecomatDisplay 4,3"

Kan elke technische vergelijking aan: de 4,3"-ecomatDisplay


4,3"-ecomatDisplay

Typische kleine, robuuste HMI
Besturing/PLC
Processor ARM dual core, 64-bit, 1,4 GHz CPU ARM single core 400 MHz
Geheugen en RAM 4 GB, 1 GB DDR4 8 MB, 288 KB SDRAM
Ethernet-communicatieprotocol TCP/IP, UDP, Modbus TCP-server en -client, Ethernet/IP
CAN-communicatieprofiel CAN, CANopen, J1939 CAN, J1939
Ingebouwde aansluitingen 1 CAN-, 1 ethernet- of 1 USB-aansluiting alleen CAN
Mogelijkheid om een ethernetadapter op de USB-poort aan te sluiten
(extra kosten)
I/O's
Montage externe I/O-modules voor veldmontage I/O's maken deel uit van het display dat in de cockpit is geïnstalleerd
I/O-type CANopen-technologie analoge of binaire I/O
Aantal I/O's 16 configureerbare ingangen, 16 configureerbare uitgangen of gemengde modules 4 configureerbare ingangen, 3 configureerbare digitale uitgangen
Sensordiagnose en parametrering op afstand
Installatie M12 plug-and-play, geen kabelboom, tijdbesparend groot aantal pinnen, arbeidsintensief, complexe probleemoplossing
HMI-display
Grootte en resolutie 4,3", resolutie 800 x 480 3,5", resolutie 320 x 240
Kleuren 24 bits, 16 miljoen kleuren 18 bits, alleen 264k kleuren
Touch-screen variant ja, PCAP met handschoen- en watermodus
Helderheid 1000 cd/m² 400 cd/m²
Helderheidsregeling van de achtergrondverlichting 0 - 100%, vrij programmeerbaar statische volledige helderheid
Displayrotatie Montage/rotatie in stappen van 90°
Toetsenbord
RGB-achtergrondkleuren 24 bit, 16 miljoen kleuren, vrij programmeerbaar statisch slechts 1 kleur
Vierstandenschakelaar Cursorfunctie (omhoog, omlaag, links, rechts, enter) met haptische terugmelding 5 functietoetsen
Eigenschappen
Retain-variabelen 8 kB
RTC-klok ja, batterijbuffer tot 15 jaar
Software
Programmeersoftware CODESYS 3.5 of QT CODESYS 3.5
Ondersteuning voor meerdere talen en recept-/batchbeheer
Trendweergave en alarmering
Gebruikersadministratie met wachtwoordbeveiliging
Webvisualisatie
Instellingsmenu Instellings- en herstelmenu op het apparaat via aparte PC-softwaretool
Mechanische eigenschappen
Stroomverbruik 5 - 8 W 12 W
Beschermingsgraad en montage IP65 / IP67, RAM Mount of inbouwmontage IP67, inbouwmontage
Behuizing en frontglas Front van gegoten aluminium, back panel van glasvezelversterkte kunststof, thermisch gehard glas Kunststof

Flexibel dankzij embedded Linux

  • Codesys 3.5
    • Voorgedefinieerde en eenvoudige bibliotheken
    • Tijdsbesparing door kant-en-klare sjabloonprojecten
  • Plug and Work
    Eenvoudige en snelle gegevensuitwisseling met standaard pc-programma's zoals Putty en WinSCP (bijv. van logbestanden)
  • Aanpasbaarheid door firmware-update
    Functie-uitbreiding en klantspecifieke aanpassingen, bijv. door gebruik van QT of CODESYS op dezelfde hardware
  • Communicatief
    Modbus-server/client, CAN, CANopen, J1939, ethernetprotocollen TCP/UDP, EthernetIP, OPC UA, netwerkvariabelen via ethernet of USB-interface (optioneel)

FAQ

De producten