• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Avantages d'IO-Link
  2. Sélection des produits

Sélection des produits modules de terrain

Notre gamme de produits étendue se divise en 3 catégories :Performance, Data et Standardline.

Chaque catégorie offre des avantages différents pour votre application et vos exigences. Vous trouverez dans les aperçus suivants les différences concernant lalimentation en tension, les systèmes de bus, la connexion informatique et dautres caractéristiques.

Contenu

Maître IO-Link Ethernet

 

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

  AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
Chaînage des alimentations Alimentation + bus de terrain Bus de terrain Bus de terrain Bus de terrain
Power

M12 à codage L

16 A (US)

16 A (UA)

M12 à codage A

3,9 A (US)

 

M12 à codage A

3,9 A (US)

 

Cages à ressort

3,9A (US)

 

Bus de terrain

PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

PROFINET
EtherNet/IP

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

Port IIoT HTTP(S), JSON,MQTT HTTP(S), JSON,MQTT
Puissance sortie 2 A 300mA 300mA 300mA
Limitation du courant par port (réglable) par maître par maître par maître
Mesure de courant oui non non non
Maître type 8 ports

4x port B

4x port A

8x port A

 

8x port A

 

8x port A

 

Maître type 4 ports 4x port B 4x port A 4x port A
Protection

IP67 (orange)

IP69K (gris)

IP67 (orange)

IP69K (gris)

IP67 (orange)

IP69K (gris)

IP20

Matière

Connecteur/ prises

Laiton nickelé (orange)

Acier inox (gris)

Laiton nickelé (orange)

Acier inox (gris)

Laiton nickelé (orange)

Acier inox (gris)

PA

Modules Ethernet

 

PerformanceLine

StandardLine

  AL41xx AL40xx
Chaînage des alimentations Alimentation + bus de terrain Bus de terrain
Power

M12 à codage L

16 A (US)

16 A (UA)

M12 à codage A

3,9 A (US)

Ports M12 à codage A
8 x 2 DI
M12 à codage A
8 x 2 DI
Bus de terrain PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
Puissance sortie
Limitation du courant par module par module
Mesure de courant
Fonction de compteur CTU (Up Counter)
CTD (Down Counter)
CTUD (Up-Down Counter)
CTDIR (Direction Counter)
CTU (Up Counter)
CTD (Down Counter)
CTUD (Up-Down Counter)
CTDIR (Direction Counter)
Protection

IP67 (orange)

IP69K (gris)

IP67 (orange)

IP69K (gris)

Matière

Connecteur/ prises

Laiton nickelé (orange)

Acier inox (gris)

Laiton nickelé (orange)

Acier inox (gris)

Commutateurs Ethernet

 

PerformanceLine

StandardLine

  AL315x AL310x AL305x AL300x
Chaînage des alimentations Alimentation + bus de terrain Alimentation + bus de terrain Bus de terrain Bus de terrain
Power

M12 à codage L

16A (US)

16A (UA)

M12 à codage L

16A (US)

16A (UA)

M12 à codage A

100mA (US)

M12 à codage A

100mA (US)

Ethernet M12 à codage D
6 ports
M12 à codage D
6 ports
M12 à codage D
6 ports
M12 à codage D
6 ports
Version Unmanaged Unmanaged Unmanaged Unmanaged
Bus de terrain TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
Taux de transmission 10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
Blocage LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Protection

IP67 (orange)

IP69K (gris)

IP67 (orange)

IP69K (gris)

IP67 (orange)

IP69K (gris)

IP67 (orange)

IP69K (gris)

Matière

Connecteur/ prises

Laiton nickelé (orange)

Acier inox (gris)

Laiton nickelé (orange)

Acier inox (gris)

Laiton nickelé (orange)

Acier inox (gris)

Laiton nickelé (orange)

Acier inox (gris)

Gamme de produits IO-Link

Nombre de nos capteurs process et détecteurs de position sont équipés d'IO-Link !

Découvrez notre large gamme de maîtres et appareils IO-Link.