You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
Service hotline +32 2 481 0220
  1. IO-Link-voordelen
  2. Productselectie

Productselectie veldmodules

Ons omvangrijke portfolio is onderverdeeld in de 3 productcategorieën PerformanceLine, DataLine en StandardLine.

Elke categorie biedt verschillende voordelen voor uw applicatie en eisen. De verschillen in voeding, bussystemen, de IT-koppeling en andere eigenschappen vindt u in de volgende overzichtstabellen.

Inhoud

Ethernet IO-Link-masters

 

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

  AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
Daisy Chain Voeding + veldbus Veldbus Veldbus Veldbus
Power

M12 L-code

16 A (US)

16 A (UA)

M12 A-code

3,9 A (US)

 

M12 A-code

3,9 A (US)

 

Kooiveerklemmen

3,9A (US)

 

Veldbus

PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

PROFINET
EtherNet/IP

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

IIoT-poort HTTP(S), JSON, MQTT HTTP(S), JSON, MQTT
Uitgangsvermogen 2A 300 mA 300 mA 300 mA
Stroombegrenzing per poort (instelbaar) per master per master per master
Stroommeting Ja Nee Nee Nee
Type 8-poorts-master

4 x B-poort

4 x A-poort

8 x A-poort

 

8 x A-poort

 

8 x A-poort

 

Type 4-poorts-master 4 x B-poort 4 x A-poort 4 x A-poort
Beschermingsgraad

IP67 (oranje)

IP69K (grijs)

IP67 (oranje)

IP69K (grijs)

IP67 (oranje)

IP69K (grijs)

IP20

Materiaal

Stekker/bussen

Messing vernikkeld (oranje)

Roestvast staal (grijs)

Messing vernikkeld (oranje)

Roestvast staal (grijs)

Messing vernikkeld (oranje)

Roestvast staal (grijs)

PA

Ethernetmodules

 

PerformanceLine

StandardLine

  AL41xx AL40xx
Daisy Chain Voeding + veldbus Veldbus
Power

M12 L-code

16 A (US)

16 A (UA)

M12 A-code

3,9 A (US)

Poorten M12 A-code
8 x 2 DI
M12 A-code
8 x 2 DI
Veldbus PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
Uitgangsvermogen
Stroombegrenzing per module per module
Stroommeting
Tellerfunctie CTU (Up Counter)
CTD (Down Counter)
CTUD (Up-Down Counter)
CTDIR (Direction Counter)
CTU (Up Counter)
CTD (Down Counter)
CTUD (Up-Down Counter)
CTDIR (Direction Counter)
Beschermingsgraad

IP67 (oranje)

IP69K (grijs)

IP67 (oranje)

IP69K (grijs)

Materiaal

Stekker/bussen

Messing vernikkeld (oranje)

Roestvast staal (grijs)

Messing vernikkeld (oranje)

Roestvast staal (grijs)

Ethernetswitches

 

PerformanceLine

StandardLine

  AL315x AL310x AL305x AL300x
Daisy Chain Voeding + veldbus Voeding + veldbus Veldbus Veldbus
Power

M12 L-code

16A (US)

16A (UA)

M12 L-code

16A (US)

16A (UA)

M12 A-code

100 mA (US)

M12 A-code

100 mA (US)

Ethernet M12 D-code
6 poorten
M12 D-code
6 poorten
M12 D-code
6 poorten
M12 D-code
6 poorten
Uitvoering Unmanaged Unmanaged Unmanaged Unmanaged
Veldbus TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
Overdrachtssnelheid 10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
Blokkeren LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Beschermingsgraad

IP67 (oranje)

IP69K (grijs)

IP67 (oranje)

IP69K (grijs)

IP67 (oranje)

IP69K (grijs)

IP67 (oranje)

IP69K (grijs)

Materiaal

Stekker/bussen

Messing vernikkeld (oranje)

Roestvast staal (grijs)

Messing vernikkeld (oranje)

Roestvast staal (grijs)

Messing vernikkeld (oranje)

Roestvast staal (grijs)

Messing vernikkeld (oranje)

Roestvast staal (grijs)

IO-Link-productprogramma

Veel van onze proces- en positiesensoren zijn uitgerust met IO-Link!

Bekijk nu ons brede programma met IO-Link-masters en IO-Link-devices.