You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
Service hotline +32 2 481 0220

Efficiënte persluchtbewaking met slimme stromingssensoren

Bewaakt u uw persluchtsystemen? Veel besparen met eenvoudige middelen!

Weet u zeker dat uw installatie geen lucht tekortkomt?
Het concurrentievermogen van een onderneming houdt rechtstreeks verband met de energie-efficiëntie van de installaties en systemen. De opwekking en verdeling van is de op een na grootste veroorzaker van energiekosten. Efficiënte lekkagebewaking en lekkagebepaling zijn essentiële onderdelen van de energiebewaking en bieden voordelen wat betreft lagere stroomkosten, duurzame productie en benutting van wettelijke subsidies. De energiebesparingen maken bovendien concurrentievoordelen mogelijk door verlaagde productiekosten.

Perslucht is niet gratis.
Lekkages bij verbindingspunten, aansluitpunten of niet-functionerende onderdelen kunnen elk jaar extreem hoge kosten veroorzaken. De productie van perslucht kan meer dan 30% van het elektriciteitsverbruik van een industriële installatie bedragen. Wilt u weten wat dit concreet voor u betekent? Met kleine investeringen en ondersteuning door de overheid realiseert u duurzame en eenvoudige energiebesparingen en maakt u een condition-based onderhoud van uw installaties mogelijk. Samen met onze experts vindt u de juiste oplossing voor uw productie. Bel ons:

Ontdek nu uw potentiële energiebesparing

Ontdek de voordelen van een efficiënte persluchtbewaking met ifm. Onze experts praten in de digitale machinehal onder andere over:

  • Gedetailleerde verbruiksmeting op de eindmachine - van hardware tot software (0:00-19:17)
  • Persluchtbewaking op de distributieleiding - eenvoudige kosten- en lekkagetoewijzing (19:17-31:50)
  • Registratie van energiekengetallen en berekening van het compressorrendement (31:51-35:59)

Waarom persluchtbewaking?

Duurzaamheid

Verhoging van de energie-efficiëntie en verbeterde ecologische balans

Bescherming van waardevolle machines tegen te hoge/lage toevoer

Kostenbesparing

Minder energieverbruik bij stijgende emissieprijzen

Belastingbesparingen en wettelijke subsidies

Certificering

De basis voor een energiemanagement volgens DIN EN ISO 50001

Lekkagebewaking van de compressor tot de machine

Perslucht wordt in bijna alle industrieën gebruikt. Van de smederij tot de clean room - in elk persluchtnetwerk kunnen lekkages voorkomen. Persluchtbewakingssystemen en -sensoren worden gebruikt in de meest uiteenlopende installaties en machines. Laat u overtuigen door onze succesverhalen:

Persluchtcontrole in de
onderhoudseenheden

Meer weten

Persluchtmeting in centrale invoersystemen

Meer weten

       

Persluchtmeting bij een dieptrekmachine

Meer weten

Persluchtverbruiksmeting in de carosseriebouw

Meer weten

Energiebeheer op het hoogste niveau:
De SD-sensoren

Uw potentieel met stromingssensoren van ifm

  • Modulair concept – van de hoofdleiding via aftakleidingen tot aan de eindmachine
  • Systeemoplossing – van de individuele sensor via de besturing tot in de cloud, alles van één leverancier
  • Eén apparaat, vier proceswaarden – totalisator, doorstroming, druk, temperatuur
  • Return on Investment – lagere energie- en onderhoudskosten, belastingbesparing, subsidies

Ontdek de SD-sensoren

Eén apparaat, vier proceswaarden, talloze voordelen via IO-Link

De SD-stromingssensoren van ifm leveren nauwkeurig alle procesinformatie die nodig is voor een efficiënt gebruik van perslucht en industriële gassen. Of het nu gaat om debietmeting, drukmeting, temperatuurbewaking of totale hoeveelheid – u bewaakt de procesdata met slechts één kabel en één sensor. Nauwkeurigheidsverliezen door elektrische conversieverliezen behoren tot het verleden. U hebt altijd zicht op de status van uw sensor, zelfs draadloos als u onderweg bent. Deze en vele andere voordelen worden geboden door het gebruik van de SD-sensoren met IO-Link.

Analyse in real-time

Met de SD-sensoren kunt u trends over een langere periode op basis van het verbruik of drukschommelingen vaststellen en processen optimaliseren

Minder hardware

IO-Link verzendt 4 waarden via 1 kabel. Zonder extra sensoren, leidingen of leidingadapters

Draadloze bewaking

Met de IO-Link Bluetooth-adapter kunt u installaties en processen op mobiele wijze parametreren, bewaken en registreren

Parametrering

Eenvoudige en snelle parametrering met de software moneo configure en IO-Link-master

Maximale efficiëntie met systeemoplossingen van ifm

Maximale Effizienz mit ifm Systemlösungen

Permanente optimalisatie van de machine- en systeemprestaties zonder de hoge kwaliteitsnormen van de productie te negeren. De systeemoplossingen van ifm creëren maximaal efficiënte productieprocessen en dragen bij aan een continue diagnose en vroegtijdige detectie binnen uw persluchtnetwerk. Profiteer van individuele oplossingen voor conditiebewaking en voorspellend onderhoud:

  • Kosten verlagen
    Condition-based onderhoud en onderhoud aangepast aan de behoeften in plaats van vaste inspectie-intervallen. Het vervangen van componenten is nu te plannen.
  • Voorkom ongeplande stilstand
    Analyseer trillingen en detecteer lagerschade bij de compressor van de motor in een vroeg stadium.
  • Eenvoudige integratie
    Implementatie onafhankelijk van uw eigen IT - individuele applicatiepakketten van de sensor tot de verwerking en netwerkcompatibele analysetool.
  • Van sensor tot ERP
    Schaalbare uitbreidingen met andere applicaties of communicatie met ERP-systemen zijn mogelijk.

Kalibratiecertificaten en regelmatige herkalibratie voor naadloos energiebeheer

 

Volgens de energierendementsrichtlijn DIN EN ISO 50001 hebben alle EU-lidstaten zich verplicht energiebesparingen te realiseren. De kalibratie van de sensoren volgens ISO- of DAkkS-normen is de basis voor naleving van deze richtlijn. Regelmatige herkalibratie garandeert een foutloze en betrouwbare werking van uw meetapparatuur op lange termijn.

Profiteer van de ifm-kalibratieservice

FAQ

Efficiënt energiemanagement met moderne flowtransmitters

Er zijn veel goede redenen in deze whitepaper om een energiemanagementsysteem te implementeren. Ontdek de mogelijkheden, energie te besparen en kosten te reduceren en krijg een extra impuls om een eigen energiemanagementsysteem op te zetten!

Laat u nu persoonlijk adviseren!

Lees meer over het besparingspotentieel en andere voordelen van ifm-stromingssensoren. Start uw energiebesparingsproject!

Mail naar info.be@ifm.com en onze experts bellen u graag terug of bel ons rechtstreeks – op +32 2 481 0220.