You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
Service hotline +32 2 481 0220
  1. moneo: IIoT-platform
  2. Producten
  3. moneo configure

moneo configure: de parametreringssoftware

Comfortabel IO-Link-netwerkbeheer

Met moneo configure zijn een groot aantal IO-Link-apparaten evenals ifm IO-Link-masters met slechts enkele muisklikken te parametreren . Een geïntegreerde verbinding met de IODD-database (online zoekfunctie) vereenvoudigd bovendien de integratie van apparaten van andere fabrikanten.

Een comfortabel beheer van de eigen parameterbestanden inclusief in- en exportfunctie versnelt de integratie van nieuwe sensoren nog verder.

moneo configure – IO-Link-parametrering en weergave van proceswaarden

Met de scanfunctie is een snelle registratie en weergave mogelijk, ook van complexe IO-Link-netwerken met een groot aantal masters en apparaten. Bovendien biedt moneo configure een overzichtelijke visualisatie van maximaal twee procesgegevens met dezelfde eenheid voor de instelling en diagnose van IO-Link-apparaten en vereenvoudigt zo het beheer van IO-Link-netwerken en de storingsdiagnose.

Met moneo configure is de parametrering en bewaking van sensoren zonder gebruik van de PLC mogelijk. Het schakelen van de actoren is eveneens mogelijk. De nieuwe weergave van de procesdatastructuur in de cockpit van de moneo configure helpt bij het instellen van IO-Link-apparaten in een PLC.

Onze configuratiesoftware is er in twee versies:

Onze moneo configure free oplossing is een ideaal instap naar de digitalisering, wanneer er een oplossing nodig is voor parametreren, management en diagnose van IO-link netwerken. Naar de download klik hier.

moneo configure als module is een deel van onze IIOT-software moneo en is met andere modulen te combineren. Binnen dit kader zijn instellingen te realiseren volgens de vereisten voor data-analyse.

Optimale flexibiliteit:
moneo configure free is nu ook beschikbaar voor IO-Link masters van andere fabrikanten 

Overigens: moneo configure free is uitgebreid met een masterinterface van derden!  

Dat betekent dat niet alleen de IO-link masters van ifm zijn te configureren, maar ook sensoren die met masters van andere fabrikanten zijn verbonden. 

Ook bij andere bestaande systemen en installaties kan moneo configure free worden gebruikt om te parametreren - onafhankelijk van de daar toegepaste IO-Link masters. 

De intelligente software voor het IO-Link-beheer

  • Efficiënt: centraal parametreren van alle IO-Link-sensoren met slechts één softwaretool. Leveranciersonafhankelijk
  • Intelligent: automatische herkenning van IO-Link-apparaten
  • Overzichtelijk: beheer van parameterbestanden gemakkelijker dan ooit
  • Rechtstreeks: directe toegang tot IO-Link-sensoren zonder omweg via PLC

moneo configure – het comfortabele managementtool voor elk IO-Link-netwerk.

moneo-licenties

Uw advies door onze experts

Samen maken wij uw project tot een succes.

Overtuigt? Neem dan contact met ons op! Wij begeleiden u in de besluitvorming. Op basis van uw eisen wordt u van aanvang aan ondersteund door onze ifm-systeemverkoop - van het strategieadvies, via de ontwikkeling van individuele soft- en hardware oplossingen en de betreffende implementatie tot en met verdere services.