- ecomatmobile
- Сензори за налягане
Сензори за налягане
Сензори за мобилни машини
Компактни: Трансмитери за налягане без дисплей и с аналогов изход |
Здрави: Измервателна клетка от неръждаема стомана без уплътнение Устойчиви на вибрации и удари |
Гъвкави: Конектор Deutsch, AMP или M12 |
Устойчиви на температура: Температура на средата -40…125°C |
Бързи: Време за реакция 2 ms |
Специфични за приложенията: Идеални за употреба в хидравлични мобилни приложения |
Точни и надеждни дори при най-високото налягане
Типът сензори PT/PU са подходящи за мобилни приложения и по-специално за хидравлични и пневматични приложения с високо работно налягане. Голямата устойчивост на удари и вибрации, високият клас на защита, отличната устойчивост на EMC и съответствието на E1 правят сензорите изключително подходящи за употреба в мобилни машини. Конекторите на новите сензори за налягане позволяват бърз и лесен монтаж в мобилни машини. Сензорите са със заварена директно към технологичната връзка тънкослойна измервателна клетка. Тази технология гарантира висока точност в много компактен корпус с размер за ключ само 19 mm и оптимизирано отношение цена/работни характеристики.
Сензори за мобилни машини | ||
---|---|---|
• Трансмитери за налягане с конектор DEUTSCH или AMP |
Към селектора |