- ecomatmobile
- Температурни сензори
Температурни сензори
Сензори за мобилни машини
Съгласуване: Трансмитери за температура с токов или напрежителен изход, или PT1000 |
Универсални: Възможност за избор на конектор M12, DEUTSCH и AMP |
Икономични: Работно напрежение 8V |
Здрави: Издържат налягане до 400 bar |
Проста експлоатация: Тип "Включи и работи" с предварително настроени диапазони на измерване |
Гъвкави: Различни технологични връзки и дълбочини на монтаж |
Температурите в хидравликата и пневматиката са под контрол
Компактните трансмитери за температура TA/TU/TM са конструирани специално за употреба в мобилни машини. Сензорите са с голяма точност благодарение на вътрешната фабрична настройка на РТ елемента и електрониката. Иновацията, освен широкия диапазон на измерване, е отличното бързодействие. Голямата устойчивост на удари и вибрации дават възможност за използване специално в хидравлични и пневматични приложения с високо работно налягане.
Диапазонът на напрежението от 8 до 32 V DC на трансмитерите за температура е гаранция за това, че дори големи колебания на бордовата захранваща система няма да повлияят върху действието. За да удовлетворят постоянно нарастващите изисквания по отношение на EMC в мобилните приложения, устройствата са с повишена устойчивост на EMC. Сензорите се предлагат с различни дължини на сондата, технологични връзки и измервателни диапазони.
Сензори за мобилни машини | ||
---|---|---|
• Компактни трансмитери за температура за мобилни машини |
Към селектора |