• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

moneo: Die IIoT-Plattform für Industrie und Fertigung

ifm moneo verbindet als IIoT-Plattform die Ebene der Operation Technology mit der Ebene der Information Technology. Die in den Produktionsanlagen generierten Sensordaten können auf einfache Weise ausgelesen und verarbeitet und als Grundlage für nachhaltige Unternehmensentscheidungen verwendet werden.

moneo ist modular aufgebaut und besteht aus einer Basissoftware sowie Applikationen etwa zur Zustandsüberwachung oder auch zur Parametrierung von IO-Link-Sensoren. So ist es möglich, für jede individuelle Anforderung ein passgenaues Software-Paket zu schnüren.

Seit über 50 Jahren stehen wir unseren Kunden als führender Anbieter von Automatisierungslösungen zur Seite. Unsere Erfahrung in der Sensorik kombinieren wir jetzt mit dem Expertenwissen unserer Software-Töchter – das ist moneo „simply made for you“.

Ihre Vorteile mit moneo

So schnell und einfach kann Digitalisierung sein. Mit moneo!

Nur mit den passenden Werkzeugen lässt sich effizient und erfolgreich arbeiten. Das gilt auch für die Digitalisierung. Mit moneo als Ihrem digitalen Werkzeugkoffer haben Sie jederzeit alle Tools für die erfolgreiche Umsetzung Ihrer IIoT-Projekte griffbereit. moneo ist als branchenunabhängige, herstellerübergreifende IIoT-Plattform offen für alles.

Offene Technologieplattform vereinfacht die Integration

moneo setzt auf eine einfache und schnelle Implementierung der Module und nutzerfreundliche Oberflächen. So ist Ihr IIoT-Projekt direkt am Start und die Mitarbeiter werden die digitale Unterstützung sehr schnell zu schätzen wissen.

moneo ist eine branchenunabhängige, herstellerübergreifende IIoT-Plattform und ermöglicht es Ihnen dadurch, eine Vielzahl an vorhandenen Geräten einzubinden und die Daten effektiver zu nutzen.

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Anlagen

moneo wandelt Sensordaten in digitale Informationen um, wertet sie aus und übermittelt sie in die IT-Welt. Dort stehen sie als verlässliche Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung. Mit moneo können Maschinen vorausschauend gewartet, ungeplante Stillstände vermieden und damit die Anlageneffizienz gesteigert werden.

Schäden früh erkennen, Ausfallzeiten vermeiden

moneo analysiert die Sensordaten und erkennt Abweichungen. Läuft eine Maschine anders als sonst, deutet das auf Abnutzung oder Veränderungen im Prozess hin, die zu einem Ausfall führen kann.
Zwischen den ersten Abweichungen und einem Stillstand liegt oft genug Zeit, um eine vorausschauende Wartung einplanen zu können.

Konfektionierbare Systemlösungen

Der modulare Ansatz von moneo ist besonders flexibel bei der Anpassung an die Anforderungen eines IIoT-Projektes. moneo bietet für unterschiedliche Applikationen und Industrien die passenden Module - Ihr digitaler Werkzeugkasten.

Eine Buchung der moneo-Module ist ganz nach Bedarf möglich. Dies bietet eine komfortable Nutzung bei niedrigen Investitionskosten und sehr hoher Flexibilität.

moneo wächst mit Ihren Anforderungen. Und in Ihrem Tempo.

Die Funktionsmodule sind für alle Maschinen skalierbar.

Unser moneo starterkit ist der perfekte Einstieg in die Digitalisierung. Wenn Sie bereit sind für die nächsten Schritte, ist eine Erweiterung durch weitere Module oder Device-Anbindungen problemlos möglich. Bei den sogenannten Infopoint-Lizenzen sind die Kosten von der Anzahl der genutzten Datenpunkte abhängig. moneo ist ein wachsendes System. Es wächst mit Ihren Anforderungen.

 

Weitere Module sind in Planung und Umsetzung. Diese erweitern das moneo-Portfolio.

Maßgeschneiderte Digitalisierung

simply made for you!

Bei uns stehen seit jeher unsere Kunden und ihr unternehmerischer Erfolg im Mittelpunkt. Daher entwickeln wir konsequent leistungsstarke Produkte, die leicht handzuhaben sind. Das gilt auch für moneo.

simply: Die neue Einfachheit
Wer nutzt die beste Software, wenn sie nicht auch Spaß macht? Freuen Sie sich auf ein modernes Design und Nutzerfreundlichkeit von der Installation bis hin zur täglichen Anwendung. So einfach ist moneo!

made by ifm: Unsere geballte Expertise
Seit 1969 überzeugen wir unsere Kunden immer wieder mit den besten Automatisierungslösungen. Der Kern unseres Erfolgs: unsere herausragende Kompetenz und eine hohe Kundenorientierung. Und beides steckt jetzt auch in moneo!

for you: Ihre individuelle Lösung
Sensoren konfigurieren, Informationen auswerten, Zustände überwachen, Wartungsbedarf vorherbestimmen: moneo ist die Lösung. Für alles. Für einzelnes. Die Modularität macht‘s möglich. Nutzen Sie moneo genau in dem Umfang, den Sie benötigen. Es ist Ihr Werkzeugkasten. Es ist Ihr moneo!

Das modulare System: Ihr moneo ist so groß, wie Sie es wünschen.

Erleben Sie mit moneo die Leichtigkeit der IT-gestützten Prozessoptimierung. moneo ist die All-in-One-Plattform für alle, die mit ihrer Anlage vorausschauend interagieren möchten. Informationen auswerten, Parameter anpassen. Alles in einer Software.

Gemäß dem Unternehmensslogan „ifm – close to you“ bieten wir mit „moneo – simply made for you“ maßgeschneiderte Gesamtlösungen zur Prozessoptimierung für unsere Kunden weltweit.

So leistungsstark die Software in ihrer großen Bandbreite auch ist: dank ihres modularen Aufbaus ist sie immer nur so groß, wie Sie es wünschen. Denn Sie allein wissen, welche Funktionen Ihnen gerade weiterhelfen – und Sie allein entscheiden, welche Module von moneo Sie aktivieren möchten.

Anders gesagt: moneo ist Ihr persönlicher digitaler Werkzeugkasten. Und dazu noch ebenso einfach handzuhaben wie sein analoges Pendant.

Erhalten Sie einen Überblick über die moneo Module

moneo OS: Die IIoT-Plattform

Das Herzstück und Management-Tool für alle moneo Apps. Intelligente Device-Integration ermöglicht ein digitales Abbild der Anlage. Tool zur Berechnung von Datenflussmodellen und mit automatischer Alarmfunktion.

Use cases

Als Weltmarktführer für Automatisierungstechnik sind wir nah dran an den Anforderungen unserer Kunden. Mit moneo bieten wir Ihnen ein zukunftsorientiertes digitales Tool für die langfristig erfolgreiche industrielle Evolution.

Starten auch Sie schon heute mit digitalen Möglichkeiten von morgen. Es gibt viele Einsatzgebiete für unsere Lösungen. Wir haben einige Anwendungsfälle herausgearbeitet. Haben Sie andere Ideen oder Anforderungen? Dann stehen wir Ihnen gern mit unserer Expertise beratend zur Verfügung.

Ihre Beratung durch unsere Experten

Gemeinsam machen wir Ihr Projekt erfolgreich.

Überzeugt? Dann sprechen Sie uns an! Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg. Entsprechend Ihren Anforderungen unterstützt Sie unser ifm-Systemvertrieb von Anfang an – von der Strategieberatung, über die Entwicklung individueller Soft- und Hardwarelösungen und die entsprechende Implementierung bis hin zu weiterführenden Services.