• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. moneo: IIoT-Plattform
  2. Produkte
  3. moneo Testversion

Starten Sie Ihre industrielle Evolution schnell und kostenlos

Erleben Sie die Zukunft. Testen Sie die IIoT-Software moneo. 30 Tage kostenlos.

In 4 Schritten zur kostenlosen moneo-Testversion

  1. Erstellen Sie Ihren unverbindlichen ifm-Account und loggen Sie sich ein
  2. Starten Sie mit dem Download Ihrer Testversion
  3. Wählen Sie in moneo die Aktivierung der Testversion
  4. Klicken Sie auf Condition Monitoring

Die Voraussetzung für einen realistischen Test der moneo-Software ist eine Anbindung an echte Datenquellen (VSE, IO-Link Master). Nur so erhalten Sie einen realistischen Eindruck davon, wie moneo Sie bei der Optimierung Ihrer Produktionsprozesse unterstützen kann.

moneo Testversion Condition Monitoring herunterladen

Testen Sie 30 Tage unverbindlich.

Funktionsumfang der Testversion Condition Monitoring – moneo RTM*

Funktions-Übersicht
Parametrierung IO-Link-Devices
Konnektoren
Benutzerspezifische Dashboards zur Anlagenüberwachung
Individuelle Datenanalyse des
Anlagenzustands
Automatischer Echtzeit-Alarm
bei Grenzwertüberschreitung

*inklusive sind moneo OS, moneo RTM, moneo configure, moneo infopoint (50 x) sowie edgeConnect ifm

Die Vollversion steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Zur Condition Monitoring Lösung inklusive Parametrierung (QM9120)

Ganz einfach: 4, 3, 2, 1 ready for IIoT

Die moneo Condition Monitoring-Testversion bietet Ihnen die Möglichkeit der Parametrierung ihrer vorhandenen Hardware-Komponenten sowie die Erstellung und Nutzung von Dashboards, Datenanalysen und automatische Alarme bei Grenzwertüberschreitungen, damit Sie die Wartung der Anlagen optimieren und ungeplante Ausfälle vermeiden können.

Testen Sie moneo 30 Tage kostenlos und erleben Sie einen einfachen Start in die Digitalisierung. Schaffen Sie einen Mehrwert durch die Kombination Ihrer Hardware mit der moneo-Software, um die Daten aus Ihrer Produktion für Optimierungen zu nutzen.

Ihre Vorteile

  • Erleben Sie einfache Digitalisierung auf Knopfdruck
  • Sie erhalten den vollen Funktionsumfang für 30 Tage und können sofort loslegen
  • Nach Ablauf der 30 Tage entscheiden Sie, ob Sie die Vollversion erwerben
  • Mit der Vollversion können Sie weiterhin auf Ihr Set-up sowie Ihre Datenbasis zugreifen