Ideali per acqua ultrapura, acqua e fluidi a base di acqua
Convertitore per sensori di temperatura per applicazioni igieniche e industriali
Sensore radar per condizioni ambientali e meteorologiche difficili
Sensore di temperatura superficiale passivo
Misurazione precisa dell'aria compressa per una gestione efficiente dell'energia
Il sensore di pressione PQ Cube stabilisce nuovi standard
Posizionatore di precisione per valvole industriali
Sensori induttivi miniaturizzati con connettore M8
Il sensore di umidità relativa dell'olio tiene sotto controllo la qualità
Sensore di conducibilità in polipropilene
Modulo IO universale per IO-Link
Modulo di controllo per strisce LED rigide con luce RGBW
Adattatori a saldare per serbatoi
Integrare i sensori direttamente in IO-Link
O2U5: due sensori di visione in uno
Piattaforma versatile per telecamere
Encoder di sicurezza per macchine mobili
Sensori di flusso meccatronici per oli
Moduli IO per PROFINET e EtherNet/IP
Striscia LED flessibile con luce RGB e bianca
Sensori capacitivi touch Eternity per il controllo delle macchine
La separazione tra la comunicazione della rete di automazione e la rete IT protegge l’impianto da un accesso esterno non autorizzato
Moduli di ingresso digitali per PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT e Modbus TCP
Aggiunta di funzioni per i sensori
Comunicazione sicura tra attrezzatura e trattore
Consente di pianificare in modo centralizzato l'implementazione e la manutenzione di macchine mobili impiegate a livello globale
Segnalazione classica tramite LED liberamente configurabili
Alimentazione dal segnale
Rilevamento di oggetti molto piccoli con massima precisione
Misurazione precisa del flusso di acqua e acqua ultrapura