• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. ifm mate
  2. Produit

ifm mate: Produit

Le système

ifm mate consiste en une unité centrale (1), le logiciel ifm mate(2) et une caméra (3) qui enregistre à la fois une image vidéo et une image3D.

L’écran (tactile) (4) disponible en option est nécessaire pour la mise en service et l’utilisation. Il est également possible d’utiliser une lampe de signalisation sonore (5) qui indique les déviations à l’opérateur directement dans son champ de vision.

Le logiciel

Sur l’écran, ifm mate indique à l’opérateur toutes les informations pertinentes sur la séquence en cours:

  1. Instructions de travail pour l’étape de travail concernée (document/image/vidéo)
  2. Etape de travail terminée (en vert*)
  3. Etape de travail suivante (en bleu*)
  4. Etape de travail ultérieure (en blanc*)
  5. Marquage de la zone de préhension

* Les couleurs sont librement configurables

Configuration individuelle des flux de travail

Découvrez la facilité de configuration et de mise en service d’ifm mate.