• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Le système d’assistance pour les tâches manuelles en production – ifm mate

Instructions en temps réel grâce au traitement d’image intelligent

La grande diversité des opérations d’assemblage, les fluctuations et les séquences de travail complexes entraînent un besoin permanent de formation en production manuelle – combiné à un engagement tout aussi important de ressources lorsque les collègues expérimentés soutiennent les nouveaux par leurs conseils et leur assistance. Tout cela est louable, mais - en toute honnêteté - pas très économique.

Pourquoi ne pas donner aux nouveaux collègues un enseignant travaillant à plein temps, qui connaît tout ce qui est important? Un collègue qui est toujours disponible et signale à temps les déviations et minimise ainsi efficacement les erreurs. Un compagnon sur lequel vous pouvez compter dans n’importe quelle situation de production. Un vrai pote. Un «mate».

Applications

Découvrez comme il est facile de dispenser une formation efficace, même pour la production de très petits lots, en garantissant une qualité à 100% dès le départ. Sans requérir de personnel supplémentaire. Concentré sur l’essentiel. Très simplement.

Que propose ifm mate?

mate [meɪt] est l’acronyme de Manual Assembly Training Engineer et signifie en anglais britannique «camarade de travail manuel». ifm mate est un compagnon fiable et un guide pour les tâches d’assemblage manuel, qu’elles soient simples ou complexes. Il assure un niveau constant de précision de l’exécution des tâches d’emballage répétitives. ifm mate aide l’opérateur à gagner en confiance à chaque étape de son travail. Les phases de formation, longues et coûteuses, des opérateurs par des collègues, peuvent être réduites; le retravail pour cause de mauvaise qualité peut être évité dès le départ.

Assistance individuelle en temps réel
Des instructions adaptées à l’opérateur le guident en toute sécurité dans le process
Simple, intuitif et flexible
Configuration et modifications sans l’intervention d’experts, possibilité d’ajustements faciles - chacun peut l’utiliser
Concentré sur l’essentiel
Détection des mains via «Deep Learning» ne nécessitant pas d’accessoires supplémentaires. Des bracelets de Tracking ou des lunettes VR ne sont pas nécessaires
«mate» by ifm
Une solution sur mesure pour la production, développée par notre propre équipe de production. Solution plusieurs fois primée

Nos experts vous conseillent

Ensemble, nous ferons de votre projet une réussite.

Convaincu? Alors contactez-nous! Nous vous accompagnons dans votre démarche. En fonction de vos demandes, les équipes d’ifm vous accompagnent dès le début – du conseil stratégique jusqu’au développement des solutions logiciel et matériel spécifiques en passant par la mise en œuvre et les services avancés.