• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Controller IIoT: uno strumento potente per il quadro elettrico

Potente e versatile

Il controller IIoT è una soluzione potente, ad elevata connettività e flessibile nella digitalizzazione di macchine e impianti. È potente in quanto il processore quad-core da 1,2 GHz lavora al massimo delle prestazioni a temperature ambiente fino a 55°C. Ha una connettività elevata in quanto utilizza diversi protocolli in diversi linguaggi e traduzioni per le connessioni al mondo IT o per l’integrazione di dati I/O da tecnologie di automazione. Tramite IoT Core di ifm, è possibile anche una connessione plug & play di dispositivi IO-Link, inclusa l’interpretazione dei file IODD. È flessibile, in quanto edgeController può essere programmato tramite CODESYS V3.5 oppure utilizzato come piattaforma per soluzioni predefinite senza alcuna programmazione.

Il dispositivo deve essere gestito da remoto? Nessun problema. Il server di automazione CODESYS consente sia il debug che la visualizzazione web da remoto.

Un componente poliedrico per soddisfare qualsiasi esigenza

Collegamento a vari cloud

Il controller IIoT è in grado di fornire i dati acquisiti ed elaborati alle più comuni piattaforme cloud come AWS, Microsoft Azure, Google Cloud e AnyViz. Inoltre, edgeController gestisce i comuni linguaggi standard di digitalizzazione, come OPC-UA e MQTT. Se i dati devono essere acquisiti ed elaborati in tempo reale, si possono utilizzare protocolli industriali Ethernet come Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP oppure Modbus TCP per leggere e controllare gli I/O.