• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Effektiv trykluftovervågning med intelligente flowsensorer

Overvåger du dine trykluftsystemer? Opdag en nem måde at spare masser af energi på!

Er du sikker på, at dit anlæg ikke løber tør for luft?
En virksomheds konkurrencedygtighed er direkte relateret til dens anlægs og systemers energieffektivitet.Generering og fordeling af trykluft er den næststørste kilde til energiomkostninger. Effektiv lækageovervågning og lækagelokalisering er afgørende dele af energiovervågning og giver fordele med hensyn til reducerede elektricitetsomkostninger, bæredygtig produktion og berettigelse til lovbestemt finansiering. Energibesparelser giver også mulighed for konkurrencemæssige fordele ved hjælp af reducerede produktionsomkostninger.

Trykluft er ikke gratis
Uopdagede lækager ved samlinger, tilslutningssteder eller komponenter, der ikke fungerer, kan hvert år medføre ekstremt høje omkostninger. Generering af trykluft kan udgøre over 30 % af et industrielt anlægs elektricitetsforbrug. Vil du gerne vide, hvad dette betyder for dig i praksis? Med små investeringer og offentlige tilskud kan du sikre permanente og enkle energibesparelser og give mulighed for tilstandsbaseret vedligeholdelse af dine anlæg. Sammen med vores eksperter vil du finde den rigtige løsning til din produktion. Ring til os:

Se dit energibesparelsespotentiale nu

Opdag fordelene med effektiv trykluftsovervågning med ifm. I den digitale maskinhal, diskuterer vores eksperter emner som:

  • Detaljeret forbrugsmåling på den individuelle maskine – fra hardware til software (0:00-19:17)
  • Trykluftovervågning på distributionslinien – omkostningsoverblik samt lækagemåling gjort simpelt (19:17-31:50)
  • Registrering af nøgletal for energi samt kompressoreffektivitetsberegning (31:51-35:59)

Hvorfor trykluftovervågning?

Bæredygtighed

Øget energieffektivitet og forbedret økobalance

Beskyttelse af værdifulde maskiner mod for høj/lav forsyning

Omkostningsbesparelser

Lavere energiforbrug når emissionspriserne stiger

Skattemæssige besparelser og lovbestemt finansiering

Certificering

Grundlaget for et energistyringssystem iht. DIN EN ISO 50001

Lækageovervågning fra kompressoren til maskinen

Der anvendes trykluft i næsten alle industrier. Lækager kan opstå i ethvert trykluftnetværk - lige fra smedjen til renrummet.Der anvendes trykluftovervågningssystemer og -sensorer i en lang række forskellige anlæg og maskiner. Se vores succeshistorier:

Trykluftovervågning i
vedligeholdelsesenheden

Få mere at vide

Detektering af trykluft i hovedforsyningsledninger

Få mere at vide

       

Trykluftovervågning på en termoformerende emballeringsmaskine

Få mere at vide

Måling af trykluftforbruget i karosseriet

Få mere at vide

Energistyring på højeste niveau:
SD-sensorerne

Dit potentiale med flowsensorer fra ifm

  • Modulkoncept – fra hovedledningen via forbindelser til slutmaskinen
  • Systemløsning – alt fra en enkelt kilde, lige fra den individuelle sensor til styresystemet og skyen
  • Èn enhed, fire procesværdier – totalisator, flow, tryk, temperatur
  • Investeringsafkast – reducerede energi- og vedligeholdelsesomkostninger, skattemæssige besparelser, finansiering

Oplev vores SD-sensorer

Èn enhed, fire procesværdier, utallige fordele ved hjælp af IO-Link

SD-flowsensorer fra ifm viser præcist alle procesoplysninger, der kræves til effektiv brug af trykluft og industrigasser. Uanset om det drejer sig om flowhastighedsmåling, trykmåling, temperaturovervågning eller samlet mængde, så kan du overvåge procesdataene med blot ét kabel og én sensor. Nøjagtighedstab på grund af elkonverteringstab hører fortiden til. Du kan til enhver tid få vist din sensors status - endda trådløst mens du er på farten. Disse fordele og mange andre fordele får du ved at bruge SD-sensorer med IO-Link.

Realtidsanalyse

Identificer langtidstendenser vedrørende forbrug eller udsving i lufttrykket med SD-sensorer og optimer processerne

Mindre hardware

IO-Link sender 4 værdier via 1 kabel. Uden ekstra sensorer, kabler eller rørfittings

Trådløs overvågning

Mobil parameterindstilling, overvågning og registrering af systemer og processer med IO-Link Bluetooth-adapteren

Parameterindstilling

Nem og hurtig parameterindstilling med moneo configure-softwaren og IO-Link-master

Maksimal effektivitet med ifm's systemløsninger

Maximale Effizienz mit ifm Systemlösungen

Permanent optimering af maskiners og anlægs ydeevne uden at tilsidesætte de høje kvalitetsstandarder for produktionen - ifm's systemløsninger giver mulighed for maksimalt effektive produktionsprocesser og sikrer kontinuerlig diagnose og tidlig detektering i dit trykluftnetværk. Fordele ved individuelle tilstandsovervågningsløsninger og forebyggende vedligeholdelse:

  • Reducering af omkostninger
    Tilstandsbaseret vedligeholdelse, når det er påkrævet, i stedet for faste serviceintervaller. Udskiftning af dele kan planlægges.
  • Undgåelse af uplanlagt nedetid
    Vibrationsanalyse og tidlig detektering af lejeskader på motorens kompressor.
  • Nem integration
    Implementering uafhængigt af virksomhedsintern IT- individuelle applikationsløsninger fra sensoren via evalueringen til det netværkskompatible analyseværktøj.
  • Fra sensoren til ERP-systemet
    Mulighed for skalerbare udvidelser til andre applikationer eller kommunikation med ERP-systemer.

Kalibreringscertifikater og regelmæssig rekalibrering til konsistent energistyring

 

Alle medlemslande har forpligtet sig til energibesparelser ifølge EU-direktivet om energieffektivitet DIN EN ISO 50001. Kalibrering af sensorerne i overensstemmelse med ISO- eller DAkkS-standarder er grundlaget for overholdelsen af dette direktiv. Regelmæssig rekalibrering sikrer, at dit måleudstyr fungerer fejlfrit og pålideligt på lang sigt.

Drag fordel af ifm's kalibreringsservice

Ofte stillede spørgsmål

Effektiv energistyring med moderne flowmålere

Dette whitepaper indeholder mange gode grunde til at implementere et energistyringssystem Opdag muligheder for at spare energi og reducere omkostninger samt få inspiration til din energistyring!

Få personlig rådgivning nu!

Læs mere om besparelsespotentialet og andre fordele ved ifm's flowsensorer. Start dit energibesparelsesprojekt!

Skriv til info.dk@ifm.com og vores eksperter ringer dig gerne op eller ring til os direkte - på 70 20 11 08.